Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto
Indietro alla panoramica

Bernd Neugart nuovo Presidente dell'associazione di settore per i Sistemi di trasmissione della VDMA

Da sinistra a destra: Hartmut Rauen, VDMA, Bernd Neugart, Neugart GmbH, Presidente, Dr. Stefan Spindler, Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Vice Presidente // Immagine: VDMA

Le aziende aderenti all'associazione di settore Sistemi di trasmissione della VDMA hanno eletto come nuovo Presidente del Comitato di Direzione Bernd Neugart, Amministratore Delegato di Neugart, in occasione dell'Assemblea Generale di turno, tenutasi a Francoforte. In virtù di tale carica onoraria, egli rappresenta ora gli interessi di oltre 200 imprese del settore.

"I temi sostenibilità e tutela del clima, di estrema attualità, unitamente alla vasta tematica della digitalizzazione, offrono opportunità a prodotti e tecnologie promettenti in settori di applicazione sempre nuovi", dichiara Bernd Neugart con un occhio al futuro dei sistemi di trasmissione.
"In questa sede, in qualità di associazione di settore noi ci impegniamo a favore dei nostri soci e intendiamo potenziare ulteriormente la nostra rete e la nostra gamma di servizi."

All'interno del Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA - Associazione tedesca dei costruttori di macchine e impianti) l'associazione di settore Sistemi di trasmissione rappresenta i costruttori di elementi di trasmissione, riduttori, sistemi di trasmissione elettrici e tecnologia lineare e quindi il maggior indotto della categoria dei costruttori di macchine e di impianti. La situazione commerciale del mercato dei sistemi di trasmissione attualmente denota un andamento positivo: ultimamente l'associazione di settore ha innalzato al 12 percento la previsione di crescita del fatturato per il 2021.

Avete domande?
Contattaci!
Telefono
+49 7825 847-0