Economico e con un cuscinetto robusto in uscita: il nuovo riduttore angolare WPLHE
Versione assiale salvaspazio, economica, conforme a IP 65 e progettata per elevate forze radiali e assiali in uscita: il nuovo modello WPLHE unisce tutti i vantaggi del modello di grande successo PLHE, la prima combinazione al mondo di un riduttore serie Economy e di un riduttore epicicloidale di precisione, in variante angolare.
Il modello WPLHE può contare sia sulla dentatura di uno sperimentato riduttore della serie Economy che su cuscinetti in uscita altamente performanti con cuscinetti a rulli conici precaricati, che si utilizzano generalmente nei riduttori epicicloidali di precisione (come i modelli PLN e PSN). In tal modo il nuovo riduttore angolare tollera elevate forze radiali e assiali in uscita, fino a un massimo di 8.000 N. Rende possibile realizzare in variante angolare, per esempio, anche trasmissioni a puleggia motrice con carichi radiali elevati.
Considerando che rispetto al modello coassiale PLHE il motore subisce una rotazione di 90°, il modello WPLHE è la soluzione ideale se si ha poco spazio a disposizione, per esempio nell'ambito di macchine confezionatrici e altre macchine speciali. Trattandosi dell'unico riduttore angolare della serie Economy, viene offerto con l'opzione del pignone pre-montato, che lo rende particolarmente idoneo alle trasmissioni pignone-cremagliera, sensibili alle problematiche di spazio e costi. La scelta si può effettuare tra 13 pignoni diversi: sia a dentatura diritta che obliqua, da 2 a 3 moduli, con un numero di denti compreso tra 15 e 27.
Il modello WPLHE si implementa facilmente grazie alla sua geometria di uscita apprezzata sul mercato, a flangia di uscita quadrata e con centraggio lungo. Sono parecchie le diverse varianti di alberi di uscita – lisci, con chiavetta, dentati o con pignone pre-montato – che consentono di impiegare in modo estremamente versatile il riduttore angolare. Inoltre, l'unico riduttore angolare della serie Economy presenta il grado di protezione IP 65, per cui è adatto ad ambienti gravosi, polverosi e sporchi. Per la lubrificazione a vita, offerta normalmente da Neugart, sono disponibili anche lubrificanti per uso alimentare e resistenti alle temperature molto basse.
Il nuovo modello WPLHE è immediatamente disponibile nelle tre taglie 060 / 080 / 120, a scelta nelle varianti monostadio (con rapporto di riduzione da 3 a 10) o a due stadi (da 9 a 100). Grazie alla sua efficiente supply chain, Neugart è sempre in grado di garantire consegne rapide, anche a partire da ordini di 1 unità.
Per saperne di più: