Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto
Indietro alla panoramica

Informazioni sulla situazione a COVID-19

Attraverso l'implementazione e l'osservanza delle misure più varie, Neugart garantisce la propria capacità operativa.

In considerazione della progressiva diffusione del Coronavirus e delle sempre crescenti limitazioni che lo accompagnano sia nella sfera privata che professionale, diventa sempre più pressante la nostra attenzione al regolare approvvigionamento dei nostri clienti - vale a dire Lei!

 

Attraverso l'implementazione e l'osservanza delle misure più varie, Neugart garantisce la propria capacità operativa.

 

Tra queste ricordiamo:

  • misure di protezione e norme igieniche per tutti i dipendenti
  • divieto di viaggi di lavoro in zone a rischio
  • contatti personali limitati con clienti, fornitori e visitatori
  • rinvio o disdetta di eventi e fiere
  • smart working

 

Manteniamo anche con i nostri fornitori un costante scambio di informazioni in merito alle loro capacità di fornitura, in particolare circa l'eventualità di fermi di produzione e/o di chiusure delle attività produttive, nonché di fonti di approvvigionamento alternative, ricorrendo per esempio alla fabbricazione in-house. In questo momento non si registrano anomalie alla fornitura di componenti.

 

Quindi, onde cercare di mantenere regolari anche in questa situazione le condizioni operative, chiediamo cortesemente anche a Lei di informarci tempestivamente, se non dovesse essere possibile consegnarLe i nostri prodotti come di consueto, per esempio a causa di chiusura dell'attività produttiva o di modifiche degli orari di accesso all'accettazione merce della Sua azienda. In tal modo eviteremo da entrambe le parti di dover applicare impegnative misure correttive e potremo ri-programmare i Suoi ordini in tempo utile.

 

La ringraziamo anticipatamente per la Sua collaborazione.

Con i migliori auguri di buona salute!

 

 

Fonte dell'immagine: PIRO4D, Pixabay

Avete domande?
Contattaci!
Telefono
+49 7825 847-0