Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto
Indietro alla panoramica

Innovativo lubrificante speciale per l'Economy Line

Per i nostri clienti, cerchiamo - e troviamo - costantemente possibilità di ottimizzazione, anche per prodotti completamente sviluppati. L'ultimo frutto di questa filosofia è un innovativo lubrificante speciale, appositamente sviluppato per i nostri riduttori epicicloidali e angolari. Il prodotto offre immediatamente una protezione antiusura sensibilmente migliorata, estendendo ulteriormente l'intervallo di temperature.

Il nuovo grasso lubrificante "Klübersynth GE 14-112" è il risultato della partnership di sviluppo stretta con l'azienda Klüber Lubrication  - specializzata nella produzione di lubrificanti - e che ha confermato le sue prestazioni in test condotti su vasta scala. Si tratta di un grasso speciale per microriduttori esposti a carichi elevati, che si distingue per gli additivi specifici che sono stati esattamente modulati in base ai requisiti dei riduttori epicicloidali. La nuova soluzione è il prodotto delle competenze dei due leader di mercato.

Questa innovazione è stata una sfida avvincente. Ascolto, consulenza, test – tutto orientato alle esigenze di Neugart. Ne è risultata una soluzione su misura, connotata da numerosi vantaggi per i clienti di Neugart. La nuova soluzione si conforma ancora di più ai requisiti specifici dei clienti, visto che consente un campo di applicazioni anche più ampio", spiega Jürgen W. Gehrig, responsabile distrettuale vendite in Klüber Lubrication.

Nel concreto, l'innovazione riguarderà tutti i riduttori della classe Economy (vale a dire le serie PLE, WPLE, PLQE, WPLQE, PLPE, WPLPE, PLFE, WPLFE, PLHE e le loro modifiche) con l'opzione "Lubrificazione standard". Contestualmente si garantisce che i dati tecnici di prestazione di riferimento restano inalterati. I clienti di questi modelli beneficeranno automaticamente dei vantaggi del nuovo lubrificante. Il passaggio scatterà con la prima fornitura per l'anno 2021.

Avete domande?
Contattaci!
Telefono
+49 7825 847-0