Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto
Indietro alla panoramica

La precisione accompagna l'innovazione: WPSFN

Robusto, a basse vibrazioni, compatto

Il nostro modello WPSFN è il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo. È stato sviluppato per soddisfare i massimi requisiti in termini di precisione e sincronismo.

Con il modello WPSFN ampliamo la nostra serie di riduttori angolari. Il riduttore WPSFN si integra con particolare facilità e velocità, grazie alla sua interfaccia flangiata standard. La sua dentatura elicoidale e il livello planetario a dentatura obliqua consentono di ottimizzare il sincronismo, garantendo così una migliore qualità delle superfici.

Trattandosi del riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo, il modello WPSFN coniuga coppia nominale elevata e massima silenziosità di funzionamento. Il risultato è una flangia in uscita particolarmente silenziosa, che tuttavia opera con estrema precisione ed energia.

Grazie all'altezza molto ridotta, il tipo WPSFN è particolarmente idoneo ad applicazioni in cui lo spazio ha la sua importanza. A seconda della taglia, la necessità di spazio si riduce fino al 25% rispetto ad equiparabili riduttori angolari con dentatura elicoidale. Perciò, in caso di condizioni di spazio ristrette nella macchina, i nostri clienti non sono costretti a rinunciare ad una flangia in uscita di precisione. Tra l'altro le possibili applicazioni sono per macchine utensili o confezionatrici, in cui l´alta precisione di montaggio sul lato uscita è essenziale.

Il riduttore WPSFN è disponibile nelle versioni monostadio o a due stadi. Il tipo WPSFN monostadio realizza il rapporto della dentatura ipoide direttamente nell'angolo, consentendo un albero cavo al centro dell'albero di uscita flangiato. La struttura a due stadi integra sul lato flangia in uscita anche un livello planetario, basato sul riduttore PSFN. In tal modo la versione a due stadi di WPSFN presenta l'opzione di raggiungere anche un gioco torsionale ridotto di <3 arcmin.

La dentatura obliqua di alta qualità garantisce un sincronismo ottimale ed omogeneo. Anche il riduttore angolare di precisione a due stadi funziona con basse vibrazioni al livello planetario a dentatura obliqua. Si possono così ottenere, per esempio, migliori immagini di stampa, oppure una migliore qualità della superficie.

Grazie all'interfaccia flangiata standard conforme alla norma EN ISO 9409-1, il nostro riduttore angolare di precisione WPSFN garantisce l'integrazione semplice e veloce dei componenti di azionamento quali pignoni flangiati o tavole rotanti. L'albero cavo integrato nel modello WPSFN monostadio offre ai costruttori di macchine la possibilità di soluzioni nuove e flessibili. Per esempio è possibile inserirvi cavi di alimentazione, alberi, ecc.

E naturalmente il nostro WPSFN presenta anche una tenuta perfetta. La polvere o i getti d'acqua non rappresentano più un problema per questo riduttore. Il riduttore WPSFN, grazie all'anello di tenuta radiale, è la soluzione ideale anche per utilizzi nelle condizioni più sfavorevoli. Grazie alla sua intelligente struttura il grado di protezione IP 65 lo protegge perfettamente.

Per maggiori informazioni sul riduttore WPSFN consultate: 

WPSFN

Avete domande?
Contattaci!
Telefono