Loading ...
Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
Indietro alla panoramica

NCP 4.0: Neugart presenta l'ultima versione del suo software di configurazione

Dal carico sul riduttore fino al motore – il software NCP 4.0 (Neugart Calculation Program) calcola e visualizza la configurazione di un intero sistema di trasmissione. Rispetto all'NCP 3.3 la versione 4.0 convince per una semplicità d'uso ancora maggiore e per il design intuitivo. Il software si distingue per la sua interfaccia utente ordinata, realizzata grazie alla tecnologia a più finestre, che consente di sfruttare in modo ottimale lo schermo. Per questo motivo il programma è stato sviluppato anche con un'interfaccia utente flessibile che si adatta automaticamente alla visualizzazione su notebook o desktop, rilevando così in un attimo i dati dell'applicazione e i risultati di calcolo preparati in forma grafica.

Un grande vantaggio dell'NCP 4.0 è la possibilità di riunire in un unico progetto più sistemi di trasmissione. Ciò riduce la quantità di documentazione, snellisce l'archiviazione, tutela le risorse e garantisce un grado di chiarezza decisamente maggiore. Il tutto rendendo sempre visibile in forma grafica l'andamento dinamico o del carico.

I nuovi utenti saranno piacevolmente sorpresi da feature come i tooltip con immagini: in caso di incertezze, infatti, questi forniscono agli utilizzatori inesperti preziose informazioni testuali e supportano un flusso di lavoro intuitivo. Altri strumenti garantiscono un elevato comfort di utilizzo. Lo strumento di calcolo delle forze integrato nella soluzione, ad esempio, determina in modo semplice le forze non perpendicolari che agiscono sull'albero di uscita, mentre la visualizzazione rapida mette a disposizione, tutti insieme, i valori rilevanti. In caso di immissioni di dati contrastanti, il software intelligente supporta i suoi utenti con indicazioni utili, l'interfaccia di importazione/esportazione migliorata per l'andamento dinamico e del carico garantisce uno scambio di dati senza difficoltà, mentre il filtro prodotti rielaborato consente di selezionare ancor più facilmente i prodotti.

Per non porre alcun limite alla configurazione di riduttori e sistemi di trasmissione il database dei motori è stato integrato con 1.700 modelli, portando così a 14.000 il numero dei motori realizzati da oltre 80 costruttori. New entry della versione 4.0 sono anche i riduttori delle serie WPSFN e PSBN 142.

Naturalmente la versione 4.0 è compatibile con quelle precedenti. Ciò significa che i progetti creati ancora con l'NCP 3 possono essere aperti e modificati senza problemi con l'NCP 4.0. 

Download

Avete domande?
Contattaci!
Telefono