Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
Indietro alla panoramica

Riduttore di precisione PSBN dalle elevate prestazioni con dentatura elicoidale particolarmente silenziosa

Questa novità targata Neugart rappresenta la combinazione ideale fra riduttori epicicloidali di precisione e cuscinetti dalla tecnologia efficiente. Il riduttore è stato appositamente sviluppato per raggiungere la massima performance ad una velocità elevata. Grazie alla dentatura elicoidale funziona in una silenziosità superiore alla media.

Il nostro PSBN mette a segno le migliori performance. Grazie al concept dei cuscinetti ad usura ridotta e alla lubrificazione ottimizzata, il PSBN funziona in modo particolarmente affidabile, producendo una quantità minima di calore - anche in cicli di produzione difficili.

La nuova dentatura elicoidale del PSBN consente un sincronismo omogeneo ed ottimale. Le vibrazioni sono ridotte al minimo, la qualità della superficie del pezzo in lavorazione e delle immagini stampate aumenta.

Grazie alla dentatura di qualità elevata, il PSBN raggiunge anche un gioco torsionale ridottissimo (< 1 arcmin). Ciò fa aumentare la precisione della macchina e consente di attuare una soluzione di trasmissione estremamente precisa.

Trovate la vostra soluzione di trasmissione personalizzata .... per maggiori dettagli vedere qui:

PSBN

Download

Avete domande?
Contattaci!