Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto
Indietro alla panoramica

Per alti carichi radiali

Nuovo riduttore epicicloidale NGV da impiegare negli AGV e in altre applicazioni per carichi elevati

Gli AGV trasportano carichi elevati in funzionamento continuo, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 – quindi pongono requisiti assolutamente peculiari ed elevati alla struttura e alla meccanica. In particolare per i riduttori impiegati e considerando che negli AGV il riduttore normalmente alloggia direttamente nella ruota, questo significa che a seconda del principio operativo del carrello il peso complessivo di veicolo e carico agisce direttamente sul cuscinetto in uscita del riduttore. La conseguenza sono alti carichi radiali. Inoltre lo spazio a disposizione naturalmente angusto nel veicolo richiede una struttura del riduttore particolarmente compatta e salvaspazio.

Il nuovo riduttore epicicloidale NGV soddisfa questi particolari requisiti con il ricorso a cuscinetti a rulli inclinati precaricati. Grazie alla struttura, questi ultimi possono assorbire forze elevate. In tal modo la ruota non necessita di supporto separato, ma sono i cuscinetti sulla flangia di uscita ad assorbire il carico.

Anche l'interfaccia fra riduttore e telaio è stata coerentemente ottimizzata nel modello NGV: così la flangia di montaggio del riduttore è posizionata talmente vicino al telaio, che si può montare direttamente in quel punto. Un ulteriore vantaggio oltre alla facilità di montaggio: motore e riduttore si possono pre-assemblare come un'unità e poi installare assieme. Ricorrendo ai più vari adattatori del motore è possibile montare praticamente qualsiasi motore. La stessa ruota si monta dall'esterno direttamente sull'albero di uscita flangiato e così in caso di necessità, per es. per un intervento di manutenzione, è possibile sostituirla rapidamente e facilmente.

 

Per maggiori informazioni sul riduttore NGV consultate:

NGV

Avete domande?
Contattaci!
Telefono