Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto
Indietro alla panoramica

Riduttore di precisione PSBN dalle elevate prestazioni con dentatura elicoidale particolarmente silenziosa

Questa novità targata Neugart rappresenta la combinazione ideale fra riduttori epicicloidali di precisione e cuscinetti dalla tecnologia efficiente. Il riduttore è stato appositamente sviluppato per raggiungere la massima performance ad una velocità elevata. Grazie alla dentatura elicoidale funziona in una silenziosità superiore alla media.

Il nostro PSBN mette a segno le migliori performance. Grazie al concept dei cuscinetti ad usura ridotta e alla lubrificazione ottimizzata, il PSBN funziona in modo particolarmente affidabile, producendo una quantità minima di calore - anche in cicli di produzione difficili.

La nuova dentatura elicoidale del PSBN consente un sincronismo omogeneo ed ottimale. Le vibrazioni sono ridotte al minimo, la qualità della superficie del pezzo in lavorazione e delle immagini stampate aumenta.

Grazie alla dentatura di qualità elevata, il PSBN raggiunge anche un gioco torsionale ridottissimo (< 1 arcmin). Ciò fa aumentare la precisione della macchina e consente di attuare una soluzione di trasmissione estremamente precisa.

Trovate la vostra soluzione di trasmissione personalizzata .... per maggiori dettagli vedere qui:

PSBN

Avete domande?
Contattaci!
Telefono