Loading ...
Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
Indietro alla panoramica

Riduttori epicicloidali HLAE versione Hygienic Design di Neugart

I massimi standard per l'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica

Il modello HLAE costituisce la soluzione appositamente sviluppata da Neugart per l'offerta di riduttori destinati all'impiego nell'industria alimentare, farmaceutica e cosmetica, e che devono essere conformi ai requisiti igienici. Si tratta del primo ed unico riduttore epicicloidale che dal momento del lancio sul mercato nel 2014 soddisfa i più rigorosi standard internazionali di Hygienic Design, conformemente alla certificazione 3-A RPSCQC. Attualmente l'organismo di certificazione statunitense 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) ha rinnovato il ciclo di certificazione.

La verifica da parte di 3-A SSI è su base volontaria, si tratta tuttavia del massimo standard sul mercato, che generalmente copre tutti gli altri parametri e direttive internazionali. Quindi le guarnizioni del modello HLAE sono certificate anche secondo la FDA e pertanto ammesse all'impiego a contatto con gli alimenti. La lubrificazione è classificata come H1 dalla statunitense National Sanitation Foundation (NSF) quindi approvata per l'uso alimentare.

Il riduttore HLAE si distingue per la struttura circolare, dalle superfici lisce, che non offre la minima possibilità di aderenza ai depositi di sporco e ai microrganismi. Il materiale utilizzato è acciaio inox 1.4404 elettrolucidato, con superfici di altissima qualità, il cui indice di rugosità Ra è < 0,08 µm. Le superfici flangiate del riduttore devono la loro tenuta ad un O-Ring specifico, che non attira batteri nello spazio vuoto per effetto della capillarità. Per i materiali di tenuta è possibile optare tra due materie plastiche conformi alle normative per gli alimenti, che presentano resistenza elevata all'acqua bollente e al vapore.

Flessibilità in fase di montaggio

Il modello HLAE conforme ai requisiti igienici è disponibile in tre taglie per rapporti di riduzione che spaziano da i=3 a i=100, nonché per coppie nominali comprese tra 15 Nm e 170 Nm. In tal modo conferisce elevata flessibilità, perché si può montare su motori B5 e B14 in qualsiasi posizione di montaggio. L'albero di uscita può essere con chiavetta o liscio, a scelta. Un kit guarnizione liberamente posizionabile offre la massima protezione a livello di igiene ed è idoneo a pareti di vario spessore. In tal modo consente di ottenere la massima flessibilità nel collegare il riduttore alla macchina.

 

Per maggiori informazioni sul riduttore HLAE consultate:

HLAE

Avete domande?
Contattaci!
Telefono