Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto
Indietro alla panoramica

Stadio di riduzione i=8 ora disponibile anche per i riduttori epicicloidali di precisione a denti obliqui

Neugart raffina la gamma di riduttori epicicloidali coassiali, offrendo in futuro una scelta più ampia per la soluzione di trasmissione perfetta: con decorrenza immediata anche per i riduttori epicicloidali di precisione a denti obliqui è disponibile un rapporto di riduzione i=8.

Avendo la possibilità di scegliere fra riduttori a denti obliqui e denti diritti anche con un rapporto di riduzione i=8, i vantaggi di questo stadio di riduzione legati alla rispettiva tipologia costruttiva si possono sfruttare ancora meglio a favore delle specifiche applicative: i riduttori epicicloidali a denti obliqui si distinguono per un sincronismo silenzioso e di alta precisione, rappresentano, quindi, la prima scelta in particolare per le applicazioni sofisticate. Al contrario, i riduttori a denti diritti offrono una densità di potenza più alta, specialmente quando si tratta di coppie elevate.

A livello concreto, il nuovo rapporto di riduzione i=8 per riduttori epicicloidali di precisione a denti obliqui è disponibile sia con albero di uscita (serie PSN) che con albero flangiato (PSFN). La serie di riduttori PSN è progettata soprattutto per funzioni che danno la priorità a una dinamica elevata e un funzionamento silenzioso. Invece il modello PSFN con il suo albero di uscita flangiato torsionalmente rigido è destinato ad applicazioni altamente dinamiche, per le quali la precisione di posizionamento è determinante.

Neugart è tra i pochi costruttori al mondo a offrire riduttori epicicloidali sia a denti diritti che a denti obliqui. Per entrambe le tipologie la gamma di rapporti si estende ora da i=3 fino a i=100. Con i rapporti di riduzione compresi tra i=3 e i=10 si impiegano riduttori monostadio, mentre il range compreso tra i=12 e i=100 prevede riduttori a due stadi. Tutti i riduttori di precisione coassiali monostadio di Neugart si distinguono per il ridotto gioco torsionale, inferiore a 3 arcmin, che in alternativa è possibile ridurre addirittura a meno di 1 arcmin. In tal modo si garantisce un'altissima precisione di posizionamento, anche con sensi di rotazione alternati.

Avete domande?
Contattaci!
Telefono
+49 7825 847-0