Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Riduttori angolari con albero cavo
Con il nostro riduttore angolare con albero cavo potrete azionare direttamente l'albero di una macchina mediante un set di calettamento. In questo caso puntiamo sulla sperimentata dentatura elicoidale di estrema precisione, che consente la trasmissione ad angolo retto di coppia e dei regimi.
L'albero di una macchina viene inserito direttamente nell'albero cavo del riduttore collegandolo con un set di calettamento. Così otterrete in modo piuttosto semplice un collegamento ad accoppiamento dinamico - senza altri sistemi ausiliari, per esempio con una flangia intermedia e un innesto. Il riduttore angolare Neugart con albero cavo si avvita direttamente alla macchina attraverso i fori passanti nella flangia di uscita.
L'ulteriore opzione è costituita dalla scelta del riduttore angolare anche come albero cavo bilaterale. Così potrete far passare attraverso il riduttore anche quei cavi che escono già dall'albero della macchina. In tal modo aumenterete la vostra flessibilità e vi avvarrete della varietà dei servoriduttori con albero cavo che vi si offrono in fase di progettazione della macchina. Rapporti ancora più elevati si raggiungono con la combinazione di riduttore epicicloidale e riduttore angolare con albero cavo.
Grazie alla sua struttura ad angolo retto anche il riduttore angolare con albero cavo è un'opportunità per configurare il limitato spazio disponibile con un componente della trasmissione ad ingombro ridotto. Onde offrire ancor più flessibilità costruttiva, i riduttori epicicloidali ad angolo retto con albero cavo hanno la lubrificazione a vita e, grazie al loro design, possono essere montati ed impiegati in tutte le posizioni. Così potrete posizionare la vostra trasmissione a vostra discrezione, configurando lo spazio disponibile con flessibilità.
La flangia in ingresso dei riduttori epicicloidali ad angolo retto viene adattata caso per caso al motore. L'unità compatta composta da riduttore angolare con albero cavo e servomotore incrementa la vostra flessibilità.