Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

WGN Disco di serraggio

 

 

Questo disco di serraggio è previsto per il collegamento ad accoppiamento dinamico fra il vostro albero della macchina e il riduttore ad albero cavo angolare WGN.

Per l‘albero di carico si consiglia una tolleranza di h6 e una rugosità superficiale di Ra < 3,2 μm.

WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
N. art. 58365 58366 58367 58368
Diametro esterno D34 mm 44 50 72 90
Diametro interno D35 18 24 36 50
Lunghezza totale L32 19 22 27,3 31,3
Lunghezza collare L33 15 18 22 26
Taglia chiave SW30 10 10 13 13
Numero viti di fi ssaggio N30 4 5 5 8
Momento d‘inerzia J kgcm² 0,4251 0,7831 4,212 11,55

CAD Downloads

WGN070
WGN090
WGN115
WGN142
Istruzioni di montaggio: Accessori WGN Disco di serraggio
Selezionare la lingua per il download.
Avete domande?
Contattaci!
Telefono