Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Riduttori epicicloidali ad angolo - acquistate riduttori angolari con albero di uscita
Un riduttore epicicloidale ad angolo con albero di uscita unisce i vantaggi di un riduttore angolare compatto con quelli apportati da un riduttore epicicloidale convenzionale.
Il nostro riduttore angolare, versatile in termini di montaggio, vi offre un'intelligente soluzione di trasmissione con un concept meccanico compatto. Con l'albero di uscita i riduttori epicicloidali ad angolo vi danno il vantaggio di un componente sperimentato ed affidabile per la trasmissione ad angolo della coppia e dei regimi.
Potrete scegliere tra un collegamento ad accoppiamento geometrico tramite un albero di uscita con chiavetta, per essere più sicuri, e un albero di uscita liscio per una trasmissione ad accoppiamento dinamico.
Il nostro riduttore epicicloidale ad angolo con albero di uscita si può abbinare molto facilmente a numerosi elementi, quali puleggia di trasmissione, giunto oppure asse lineare.
La flangia in ingresso dei riduttori epicicloidali ad angolo con albero di uscita viene adattata caso per caso al vostro motore. L'unità compatta composta da riduttore epicicloidale con albero di uscita e servomotore incrementa la vostra flessibilità.
A seconda dell'applicazione potrete scegliere fra le varie classi di efficienza dei nostri prodotti il riduttore epicicloidale ad angolo che fa per voi.
I riduttori epicicloidali ad angolo a gioco torsionale ridotto vi offrono un'elevata precisione di posizionamento, in particolare in funzionamento reversibile. Per convenienti soluzioni di trasmissione con un riduttore epicicloidale ad angolo, potrete scegliere tra i nostri riduttori angolari di classe Economy.
Grazie alle più disparate possibilità di collegamento, quali foro passante o foro filettato, i riduttori epicicloidali ad angolo possono essere montati sulla vostra applicazione.
Onde offrire una flessibilità costruttiva maggiore, i riduttori epicicloidali ad angolo con albero di uscita hanno la lubrificazione a vita e, grazie al loro design, possono essere montati ed impiegati in tutte le posizioni. Così potrete posizionare la vostra trasmissione a vostra discrezione, configurando lo spazio disponibile con flessibilità.