WPLQE
Il modello WPLQE è il riduttore angolare con flangia di uscita quadrata. In questo modo è facile da montare, versatile nell'utilizzo e grazie ai cuscinetti a sfere di maggiori dimensioni è anche adatto per forze radiali e assiali elevate.
Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.
I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.
Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.
Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.
Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.
Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.
Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.
Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.
Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.
E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.
Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.
Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.
L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.
Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.
Il modello WPLQE è il riduttore angolare con flangia di uscita quadrata. In questo modo è facile da montare, versatile nell'utilizzo e grazie ai cuscinetti a sfere di maggiori dimensioni è anche adatto per forze radiali e assiali elevate.
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapporto di riduzione | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
Rendimento a pieno carico | η | % % | 88 - 95 88 - 95 | |||
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
Grado di protezione | IP54 IP54 | |||||
Gioco standard | jt | arcmin arcmin | <16 - <21 <16 - <21 | <13 - <17 <13 - <17 | <11 - <15 <11 - <15 | |
Rigidità torsionale | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 3.9 17 - 35 | 4.4 - 12.3 39 - 109 | 9.3 - 18.0 82 - 159 | |
Peso del riduttore | mG | kg lbm | 1.8 - 2.2 4.0 - 4.9 | 4.2 - 5.5 9.3 - 12.2 | 10.4 - 14.2 23.0 - 31.3 | |
Rumorosità | Qg | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 700 - 900 157 - 202 | 1700 - 2050 382 - 461 | 2400 - 2950 540 - 663 |
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 800 - 1000 180 - 225 | 2000 - 2500 450 - 562 | 2100 - 2500 472 - 562 |
Coppia di ribaltamento per 20.000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 37 327 | 102 898 | 232 2050 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Momento d'inerzia | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.222 - 0.370 1.965 - 3.275 | 0.916 - 1.402 8.107 - 12.409 | 1.823 - 2.878 16.135 - 25.472 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Coppia nominale in uscita | T2N | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 80 - 135 708 - 1195 | 1 |
18 - 44 159 - 389 | 50 - 130 443 - 1151 | 120 - 260 1062 - 2301 | 2 | |||
18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 3 | |||
Coppia in uscita max. | T2max | Nm lbf.in | 22 - 40 195 - 354 | 61 - 107 540 - 947 | 128 - 216 1133 - 1912 | 1 |
29 - 70 257 - 620 | 80 - 208 708 - 1841 | 192 - 416 1699 - 3682 | 2 | |||
29 - 70 257 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 416 1699 - 3682 | 3 | |||
Coppia di emergenza | T2Stop | Nm lbf.in | 66 - 86 584 - 761 | 170 - 240 1505 - 2124 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 | |||
80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | 3 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita | n1N | min-1 rpm | 3500 - 4500 3500 - 4500 | 2050 - 4000 2050 - 4000 | 2000 - 3500 2000 - 3500 |
Velocità max in ingresso | n1Limit | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diametro albero in uscita | D3 | mm in | 16 0.630 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
Diametro centraggio in uscita | D5 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
Diametro carcassa | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
Sezione flangia di uscita | Q1 | mm in | 70 2.756 | 90 3.543 | 115 4.528 | |
Lunghezza totale | L1 | mm in | 152.0 5.984 | 195.5 7.697 | 274.5 10.807 | 1 |
164.5 6.476 | 213.0 8.386 | 302.5 11.909 | 2 | |||
177.0 6.969 | 230.5 9.075 | 330.0 12.992 | 3 | |||
Lunghezza albero in uscita | L3 | mm in | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 |