E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Riduttori epicicloidali – riduttori epicicloidali ad angolo con flangia di uscita
I nostri riduttori epicicloidali ad angolo con flangia di uscita si distinguono per la loro interfaccia flangiata compatta. La struttura ad angolo vi offre la massima libertà costruttiva possibile per posizionare il sistema in ingresso riducendo l'ingombro.
Questi modelli prevedono una geometria sul lato di uscita del riduttore epicicloidale indicativamente progettata per i robot industriali a maggiore diffusione. Le dimensioni stabilite nella norma EN ISO 9409-1 offrono il vantaggio di collegare rapidamente e facilmente altri componenti della trasmissione conformi alla norma, per esempio tavole rotanti, unità lineari o innesti.
La configurazione del collegamento meccanico del riduttore epicicloidale con flangia di uscita alla vostra macchina diventa così semplice e rapida. Il collegamento tra riduttore epicicloidale e macchina è assicurato anche da un foro di spina integrato nella flangia di uscita.
L'albero di uscita flangiato non si limita a ridurre l'ingombro grazie al suo design compatto, ma presenta anche un'elevatissima rigidità torsionale. Tale positiva caratteristica del riduttore si è affermata con l'azionamento di tavole rotanti o di altri componenti, per i quali vi occorra elevata precisione e velocità di processo per il ciclo, anche in applicazioni con direzione del movimento alternata.
La flangia in ingresso dei riduttori epicicloidali ad angolo viene adattata caso per caso al motore. L'unità compatta composta da riduttore angolare e servomotore aumenta la vostra flessibilità.
Onde offrire più flessibilità costruttiva, i riduttori epicicloidali ad angolo con flangia di uscita hanno la lubrificazione a vita e, grazie al loro design, possono essere montati ed impiegati in tutte le posizioni. Così potrete posizionare la vostra trasmissione a vostra discrezione, configurando lo spazio disponibile con flessibilità.