Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

WPSFN

Riduttore angolare di precisione

Il nostro modello WPSFN si integra con particolare facilità e velocità, grazie alla sua interfaccia flangiata standard. Con la dentatura elicoidale e gli stadi del riduttore planetario a dentatura obliqua raggiunge un sincronismo ottimizzato, garantendo così una migliore qualità delle superfici. Il riduttore angolare di precisione più corto con albero cavo integrato vi offre nuove soluzioni costruttive. 

Caratteristiche

Ingombro ridotto grazie ad un'altezza di installazione ridottissima
Maggiore qualità grazie alla dentatura di pregio
Interfaccia flangiata standard con albero cavo
Tenuta perfetta
Azionamento particolarmente silenzioso
Installabile in tutte le posizioni

Opzioni

Svariate versioni dell'albero di uscita
Gioco torsionale
Lubrificazione
Calettatori ottimizzati
Le più svariate flange in ingresso
Pignone montato

Dati tecnici

WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140 Fase
Rapporto di riduzione 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Rendimento a pieno carico η % % 93 - 94 93 - 94
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard jt arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Gioco ridotto jt arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Rigidità torsionale cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 6.9 17 - 61 4.0 - 20.5 35 - 181 10.1 - 44.0 89 - 389 26.0 - 111.0 230 - 982
Peso del riduttore mG kg lbm 3.3 - 3.7 7.3 - 8.2 5.3 - 6.1 11.7 - 13.5 8.4 - 10.9 18.5 - 24.0 17.8 - 24 39.3 - 52.9
Rumorosità Qg dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 1900 - 2400 427 - 540 3500 - 4400 787 - 989 4350 - 5500 978 - 1236 11000 - 12000 2473 - 2698
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3700 - 4300 832 - 967 6300 - 8200 1416 - 1843 8400 - 9500 1888 - 2136 7500 - 8500 1686 - 1911
Coppia di ribaltamento per 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 132 - 200 1168 - 1770 326 - 484 2885 - 4284 475 - 689 4204 - 6098 1030 - 1989 9116 - 17604
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140
Momento d'inerzia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.497 - 0.672 4.399 - 5.948 0.497 - 1.591 4.399 - 14.082 1.015 - 6.435 8.984 - 56.955 4.810 - 21.693 42.572 - 191.999
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140 Fase
Coppia nominale in uscita T2N Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
28 - 62 248 - 549 59 - 130 522 - 1151 140 - 310 1239 - 2744 305 - 625 2699 - 5532 2
Coppia in uscita max. T2max Nm lbf.in 35 - 72 310 - 637 64 - 144 566 - 1275 120 - 256 1062 - 2266 256 - 512 2266 - 4532 1
45 - 99 398 - 876 94 - 210 832 - 1859 224 - 502 1983 - 4443 488 - 1003 4319 - 8877 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
80 - 150 708 - 1328 175 - 300 1549 - 2655 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita n1N min-1 rpm 1550 - 3050 1550 - 3050 1350 - 3600 1350 - 3600 850 - 3300 850 - 3300 850 - 2150 850 - 2150
Velocità max in ingresso n1Limit min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140 Fase
Diametro primitivo fori albero di uscita D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150
Diametro centraggio flangia di uscita D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512
Diametro flangia in uscita D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047
Diametro albero cavo D24 mm in 17 0.669 25 0.984 35 1.378 50 1.969 1
Lunghezza totale L1 mm in 104.5 4.114 132.0 5.197 153.5 6.043 201.5 7.933 1
122.5 4.823 139.5 5.492 154.0 6.063 224.0 8.819 2
Lunghezza flangia uscita L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496

Disegni tecnici

Tool & Pignone montato

Downloads

Catalogo prodotti: WPSFN
Selezionare la lingua per il download.
Manuale di instruzioni
Selezionare la lingua per il download.
Istruzioni di montaggio: WPSFN
Selezionare la lingua per il download.

Prodotti correlati

Avete domande?
Contattaci!
Telefono