Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Riduttori epicicloidali con albero di uscita
I riduttori epicicloidali con albero di uscita di Neugart sono idonei a soluzioni di trasmissione molto varie.
L'albero di uscita si può selezionare in diverse varianti per esempio come albero di uscita con chiavetta per una trasmissione ad accoppiamento geometrico sicuro. La chiavetta è un collegamento universale che ritorna in numerosissimi componenti della trasmissione e vi consente un collegamento rapido e sicuro fra il riduttore epicicloidale con albero di uscita e la vostra applicazione.
Il riduttore epicicloidale con albero di uscita liscio è l'elemento ideale con cui realizzare un collegamento ad accoppiamento dinamico ad un innesto. Con esso si ottengono le massime trasmissioni di coppia, anche in funzionamento reversibile.
Potrete collegare il riduttore epicicloidale con albero di uscita al vostro sistema in ingresso anche tramite un albero scanalato. Con questo albero di uscita dentato standard in conformità a DIN 5480 potrete montare molto facilmente con accoppiamento geometrico altri componenti della trasmissione, come un pignone con dentatura interna.
La flangia in ingresso dei riduttori epicicloidali viene adattata caso per caso al motore. L'unità compatta composta da riduttore epicicloidale con albero di uscita e servomotore aumenta la vostra flessibilità.
I riduttori epicicloidali con albero di uscita sono la soluzione ideale per moltissimi ambiti dinamici di applicazione, in virtù della ridotta inerzia di massa dell'albero di uscita rotante. La grande varietà di riduttori epicicloidali con albero di uscita ci permette di offrirvi la massima flessibilità, per selezionare il prodotto adeguato per la vostra applicazione.
Se, nonostante la grande compattezza dei riduttori epicicloidali, doveste necessitare di un riduttore epicicloidale con albero di uscita più corto, qui troverete un riduttore epicicloidale ad angolo retto con albero di uscita.