Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

PLE

Riduttore epicicloidale Economy

Il PLE è forse alla base del nostro successo. Si tratta di un prodotto molto leggero e al contempo estremamente performante, ideale anche per cicli produttivi gravosi grazie al design con cuscinetto ad attrito ridotto e lubrificazione ottimizzata. Un prodotto di alto livello ad un prezzo equo e conveniente.

Caratteristiche

Elevata dinamicità in sistemi multiassiali
Rapporto qualità-prezzo unico
Generazione di calore ridotta a regimi di rotazione molto elevati
Installabile in tutte le posizioni
Manutenzione non necessaria grazie alla lubrificazione a vita
Dentatura di precisione

Opzioni

Svariate versioni dell'albero di uscita
Lubrificazione
Calettatori ottimizzati
Le più svariate flange in ingresso

Dati tecnici

PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
Rendimento a pieno carico η % % 92 - 98 92 - 98
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP54 IP54
Gioco standard jt arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <10 <6 - <10
Rigidità torsionale cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 8 2.1 - 2.5 19 - 22 7.2 - 9.8 64 - 87 15.5 - 20.5 137 - 181 57.5 - 72.0 509 - 637
Peso del riduttore mG kg lbm 0.35 - 0.55 0.8 - 1.2 0.9 - 1.3 2.0 - 2.9 2.1 - 3.1 4.6 - 6.8 6 - 10 13.2 - 22.1 18 - 22 39.7 - 48.5
Rumorosità Qg dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 340 - 400 76 - 90 650 - 750 146 - 169 1500 - 1750 337 - 393 4200 - 5000 944 - 1124
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 450 - 500 101 - 112 900 - 1000 202 - 225 2100 - 2500 472 - 562 6000 - 7000 1349 - 1574
Coppia di ribaltamento per 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 5 44 14 124 31 274 101 894 474 4195
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160
Momento d'inerzia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.014 - 0.027 0.124 - 0.239 0.065 - 0.128 0.575 - 1.133 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 Fase
Coppia nominale in uscita T2N Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
Coppia in uscita max. T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 640 - 720 5664 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 208 708 - 1841 192 - 416 1699 - 3682 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 416 1699 - 3682 - - 3
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 23 - 36 199 - 319 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita n1N min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 900 - 3000 900 - 3000
Velocità max in ingresso n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
Diametro carcassa D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
Lunghezza totale L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
106.5 4.193 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.0 6.614 231.5 9.114 - - 3
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

Disegni tecnici

Download

Catalogo prodotti: PLE
Selezionare la lingua per il download.
Manuale di istruzioni
Selezionare la lingua per il download.
Istruzioni di montaggio: PLE
Selezionare la lingua per il download.

Prodotti correlati

Avete domande?
Contattaci!
Telefono