Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLHE

Economico e con un cuscinetto in uscita robusto: il riduttore angolare WPLHE

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

PLN

Riduttore epicicloidale di precisione

Il nostro riduttore epicicloidale di precisione con dentatura diritta è progettato per coppie e prestazioni molto elevate. I cuscinetti a rulli conici precaricati del riduttore PLN e la tenuta da noi sviluppata garantiscono un rendimento ottimale anche in presenza di polvere e getti d'acqua.

Caratteristiche

Rigidità perfetta anche con carichi molto elevati
Tenuta perfetta
Coppie elevate grazie alla dentatura diritta
Installabile in tutte le posizioni
Adattamento personalizzato della flangia motore in ingresso
Manutenzione non necessaria grazie alla lubrificazione a vita

Opzioni

Gioco torsionale
Svariate versioni dell'albero di uscita
Lubrificazione
Calettatori ottimizzati
Le più svariate flange in ingresso
Pignone montato

Dati tecnici

PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendimento a pieno carico η % % 95 - 98 95 - 98
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Gioco ridotto jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidità torsionale cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 3.5 - 4.5 31 - 40 9.2 - 11.9 81 - 105 22.0 - 26.0 195 - 230 61.0 - 73.0 540 - 646 155.0 - 202.0 1372 - 1788
Peso del riduttore mG kg lbm 2.0 - 2.6 4.3 - 5.6 3.3 - 4.3 7.4 - 9.4 6.5 - 9.0 14.3 - 19.8 16.0 - 22.0 35.4 - 48.6 33.4 - 49.6 73.6 - 109.3
Rumorosità Qg dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 3200 719 4800 - 5500 1079 - 1236 5400 - 6000 1214 - 1349 11400 - 12500 2563 - 2810 18000 - 21000 4047 - 4721
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3900 - 4400 877 - 989 5700 - 6400 1281 - 1439 7000 - 8000 1574 - 1798 13200 - 15000 2967 - 3372 18500 - 21000 4159 - 4721
Coppia di ribaltamento per 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317 1420 12572 2535 22434
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190
Momento d'inerzia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.365 1.850 - 3.231 0.544 - 1.028 4.815 - 9.099 1.933 - 3.256 17.108 - 28.818 6.811 - 15.270 60.282 - 135.151 22.430 - 63.815 198.522 - 564.810
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190 Fase
Coppia nominale in uscita T2N Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 305 - 750 2699 - 6638 630 - 1600 5576 - 14161 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 305 - 1000 2699 - 8851 630 - 1800 5576 - 15931 2
Coppia in uscita max. T2max Nm lbf.in 43 - 104 381 - 920 96 - 224 850 - 1983 200 - 480 1770 - 4248 488 - 1200 4319 - 10621 1008 - 2560 8922 - 22658 1
43 - 123 381 - 1089 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 488 - 1600 4319 - 14161 1008 - 2880 8922 - 25490 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 80 - 130 708 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 750 - 1500 6638 - 13276 1350 - 3200 11949 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 200 - 300 1770 - 2655 380 - 650 3363 - 5753 750 - 2000 6638 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita n1N min-1 rpm 1700 - 4500 1700 - 4500 1550 - 4000 1550 - 4000 1150 - 3500 1150 - 3500 700 - 3000 700 - 3000 500 - 2500 500 - 2500
Velocità max in ingresso n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 10000 8500 8500 6500 6500 6000 6000
PLN070 PLN090 PLN115 PLN142 PLN190 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Sezione flangia di uscita Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Lunghezza totale L1 mm in 137.5 5.413 159.5 6.280 201.0 7.913 276.0 10.866 310.5 12.224 1
166.5 6.555 191.5 7.539 241.0 9.488 335.0 13.189 382.5 15.059 2
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Disegni tecnici

Tool & Pignone montato

Download

Catalogo prodotti: PLN
Selezionare la lingua per il download.
Manuale di istruzioni
Selezionare la lingua per il download.
Istruzioni di montaggio: PLN
Selezionare la lingua per il download.

Prodotti correlati

Avete domande?
Contattaci!
Telefono