Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLHE

Economico e con un cuscinetto in uscita robusto: il riduttore angolare WPLHE

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

PLQE

Riduttore epicicloidale Economy

Il nostro riduttore PLQE è semplice da montare e performante. Può essere collegato direttamente alla macchina, senza flangia intermedia. I cuscinetti a sfera di maggiori dimensioni montati sull’albero in uscita, permettono l'assorbimento di forze radiali e assiali più elevate. La generazione di calore viene così ridotta e il riduttore è sempre affidabile anche per cicli di lavoro impegnativi.

Caratteristiche

Generazione di calore ridotta a regimi di rotazione molto elevati
Cuscinetti in uscita ottimizzati
Flangia di uscita quadrata
Elevata dinamicità in sistemi multiassiali
Installabile in tutte le posizioni
Dentatura di precisione

Opzioni

Svariate versioni dell'albero di uscita
Lubrificazione
Calettatori ottimizzati
Le più svariate flange in ingresso

Dati tecnici

PLQE060 PLQE080 PLQE120 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Rendimento a pieno carico η % % 92 - 98 92 - 98
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP54 IP54
Gioco standard jt arcmin arcmin <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11
Rigidità torsionale cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.8 - 3.9 25 - 35 8.5 - 12.3 75 - 109 14.0 - 18.0 124 - 159
Peso del riduttore mG kg lbm 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 2.7 - 4.0 5.8 - 8.8 6.4 - 10.1 14.1 - 22.4
Rumorosità Qg dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
PLQE060 PLQE080 PLQE120
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 700 - 900 157 - 202 1700 - 2050 382 - 461 2400 - 2950 540 - 663
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 800 - 1000 180 - 225 2000 - 2500 450 - 562 2100 - 2500 472 - 562
Coppia di ribaltamento per 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 37 327 102 898 232 2050
PLQE060 PLQE080 PLQE120
Momento d'inerzia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.066 - 0.142 0.584 - 1.257 0.365 - 0.783 3.231 - 6.930 1.381 - 2.393 12.223 - 21.180
PLQE060 PLQE080 PLQE120 Fase
Coppia nominale in uscita T2N Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 2
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Coppia in uscita max. T2max Nm lbf.in 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 1
29 - 70 257 - 620 80 - 208 708 - 1841 192 - 416 1699 - 3682 2
29 - 70 257 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 416 1699 - 3682 3
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
PLQE060 PLQE080 PLQE120
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita n1N min-1 rpm 4200 - 4500 4200 - 4500 2350 - 4000 2350 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500
Velocità max in ingresso n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
PLQE060 PLQE080 PLQE120 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Diametro carcassa D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Sezione flangia di uscita Q1 mm in 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Lunghezza totale L1 mm in 111.0 4.370 145.0 5.709 201.5 7.933 1
123.5 4.862 162.5 6.398 229.5 9.035 2
136.0 5.354 180.0 7.087 257.0 10.118 3
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 32 1.260 40 1.575 55 2.165

Disegni tecnici

Download

Catalogo prodotti: PLQE
Selezionare la lingua per il download.
Manuale di istruzioni
Selezionare la lingua per il download.
Istruzioni di montaggio: PLQE
Selezionare la lingua per il download.

Prodotti correlati

Avete domande?
Contattaci!
Telefono