Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLHE

Economico e con un cuscinetto in uscita robusto: il riduttore angolare WPLHE

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

PSBN

Riduttore epicicloidale di precisione

Il nostro riduttore PSBN unisce le caratteristiche dei riduttori epicicloidali di precisione ed i migliori cuscinetti ad alta efficienza. È stato progettato ad hoc per raggiungere il rendimento massimo a regimi elevati. Grazie alla dentatura obliqua, questo riduttore funziona in modo particolarmente omogeneo e la sua silenziosità è superiore alla media.

Caratteristiche

Generazione di calore ridotta a regimi di rotazione molto elevati
Migliore qualità grazie alla dentatura obliqua
Azionamento particolarmente silenzioso
Tenuta perfetta
Installabile in tutte le posizioni
Manutenzione non necessaria grazie alla lubrificazione a vita

Opzioni

Gioco torsionale
Svariate versioni dell'albero di uscita
Lubrificazione
Calettatori ottimizzati

Dati tecnici

PSBN070 PSBN090 PSBN115 PSBN142 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Rendimento a pieno carico η % % 96 - 98 96 - 98
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Gioco ridotto jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidità torsionale cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 4.1 - 5.1 36 - 45 9.3 - 12.8 82 - 113 22.5 - 33.0 199 - 292 57.5 - 73.0 509 - 646
Peso del riduttore mG kg lbm 1.4 - 2.1 3.1 - 4.7 2.8 - 3.5 6.2 - 7.6 5.4 - 6.9 12.0 - 15.1 13.4 - 15.8 29.6 - 34.8
Rumorosità Qg dB(A) dB(A) 57 57 58 58 63 63 66 66
PSBN070 PSBN090 PSBN115 PSBN142
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 850 - 1000 191 - 225 1700 - 1900 382 - 427 2000 - 2300 450 - 517 3700 - 5800 832 - 1304
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 1300 - 1500 292 - 337 2500 - 3000 562 - 674 3700 - 4400 832 - 989 7700 - 9400 1731 - 2113
Coppia di ribaltamento per 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 68 601 154 1362 226 2001 581 - 811 5143 - 7179
PSBN070 PSBN090 PSBN115 PSBN142
Momento d'inerzia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.123 - 0.260 1.089 - 2.301 0.124 - 0.785 1.097 - 6.948 0.321 - 2.650 2.841 - 23.454 0.841 - 14.440 7.443 - 127.805
PSBN070 PSBN090 PSBN115 PSBN142 Fase
Coppia nominale in uscita T2N Nm lbf.in 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 1
28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 2
Coppia in uscita max. T2max Nm lbf.in 45 - 64 398 - 566 86 - 128 761 - 1133 216 - 288 1912 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1
45 - 64 398 - 566 86 - 128 761 - 1133 216 - 288 1912 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 80 - 130 708 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1
80 - 150 708 - 1328 175 - 300 1549 - 2655 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
PSBN070 PSBN090 PSBN115 PSBN142
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita n1N min-1 rpm 3400 - 5000 3400 - 5000 3200 - 5000 3200 - 5000 2700 - 4500 2700 - 4500 1450 - 4000 1450 - 4000
Velocità max in ingresso n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 - 14000 10000 - 14000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500
PSBN070 PSBN090 PSBN115 PSBN142 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 50 1.969 80 3.150 110 4.331 130 5.118
Sezione flangia di uscita Q1 mm in 60 2.362 90 3.543 115 4.528 140 5.512
Lunghezza totale L1 mm in 116.5 4.587 140.5 5.531 182.5 7.185 247.5 9.744 1
145.0 5.709 162.5 6.398 204.0 8.032 279.0 10.984 2
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 37 1.457 48 1.890 65 2.559 97 3.819

Disegni tecnici

Download

Catalogo prodotti: PSBN
Selezionare la lingua per il download.
Manuale di instruzioni
Selezionare la lingua per il download.
Istruzioni di montaggio: PSBN
Selezionare la lingua per il download.

Prodotti correlati

Avete domande?
Contattaci!
Telefono