Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

Riduttori flangiati - riduttori epicicloidali con flangia di uscita

I nostri riduttori epicicloidali con flangia di uscita si distinguono per la loro interfaccia flangiata compatta. La geometria sul lato di uscita del riduttore flangiato è indicativamente progettata per i robot industriali più diffusi.

Le dimensioni stabilite nella norma EN ISO 9409-1 offrono il vantaggio di collegare rapidamente e facilmente, senza grandi processi di aggiustamento, altri componenti della trasmissione analogamente conformi alla norma, come pignoni flangiati o innesti. Il collegamento meccanico di tale riduttore flangiato alla vostra macchina è semplicissimo e rapidamente eseguibile. Il collegamento tra riduttore epicicloidale e macchina è assicurato anche da un foro di spina integrato nella flangia di uscita.

La funzione e la struttura dei riduttori flangiati Neugart sono paragonabili ai riduttori epicicloidali con albero di uscita, tuttavia in una forma molto più compatta. Infatti, al contrario di un albero di uscita cilindrico, presentano una geometria ad albero flangiato molto corta.

Inoltre il vantaggio dell'albero di uscita flangiato è il suo grande diametro e la maggior rigidità torsionale che consente di ottenere. In particolare l'ideale è impiegare tali riduttori epicicloidali con flangia di uscita in applicazioni con direzione del movimento alternata. Potrete impiegare i nostri riduttori flangiati con i più vari tipi di cinghia per il sistema in ingresso, in associazione ad una puleggia di trasmissione.

Grazie alle versatili possibilità di impiego dei riduttori epicicloidali con flangia di uscita, vi offriamo anche varie soluzioni compatibili con le vostre specifiche di potenza. Fra queste annoveriamo i riduttori epicicloidali di precisione coassiali con flangia di uscita, eseguiti con una dentatura diritta - nei riduttori PLFN - oppure con una dentatura elicoidale più silenziosa - nei riduttori PSFN.

Così potrete adeguare in modo ideale le caratteristiche del riduttore alle vostre esigenze, a seconda dell'ambito di applicazione.

Con il PLFE vi offriamo come soluzione, anche per sistemi con un requisito di gioco torsionale medio, un prodotto disponibile in varie taglie e varianti di rapporto.

La flangia in ingresso dei riduttori epicicloidali viene adattata caso per caso al motore. L'unità compatta composta da riduttore flangiato e servomotore aumenta la vostra flessibilità.

Se, nonostante la corta lunghezza totale di tali riduttori, doveste necessitare di un riduttore epicicloidale con flangia di uscita più corto, qui troverete un riduttore epicicloidale ad angolo retto con albero di uscita.

Mostra proprietà espanse

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Coppia nominale
15-260 Nm
Coppia nominale
133-2301 lbf in
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Coppia di rovesciamento
12-109 Nm
Coppia di rovesciamento
107-967 lbf in
Grado di protezione
IP54

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Coppia nominale
28-950 Nm
Coppia nominale
248-8408 lbf in
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Coppia di rovesciamento
132-2445 Nm
Coppia di rovesciamento
1168-21640 lbf in
Grado di protezione
IP65

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Coppia nominale
27-1800 Nm
Coppia nominale
239-15931 lbf in
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Coppia di rovesciamento
132-4957 Nm
Coppia di rovesciamento
1168-43873 lbf in
Grado di protezione
IP65

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Coppia nominale
15-260 Nm
Coppia nominale
133-2301 lbf in
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Coppia di rovesciamento
110-407 Nm
Coppia di rovesciamento
972-3603 lbf in
Grado di protezione
IP65
Avete domande?
Contattaci!
Telefono