Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLHE

Economico e con un cuscinetto in uscita robusto: il riduttore angolare WPLHE

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

HLAE

Riduttore epicicloidale Hygienic Design classe Economy

Il nostro HLAE è unico: si tratta del primo riduttore epicicloidale al mondo ad aver ottenuto la certificazione Hygienic Design. Flessibile, senza viti radiali ed efficiente, ma anche facile e veloce da pulire. Appositamente realizzato per impieghi in settori delicati come quello farmaceutico, cosmetico ed alimentare.

Caratteristiche

Flessibilità extra nel montaggio
Unico e privo di spigoli
Pulizia rapida e sicura
Sicurezza certificata
Installabile in tutte le posizioni
Manutenzione non necessaria grazie alla lubrificazione a vita

Opzioni

Svariate versioni dell'albero di uscita
Calettatori ottimizzati
Kit di isolamento (disponibile in DE e EN)
Guarnizioni FDA

Dati tecnici

HLAE070 HLAE090 HLAE110 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendimento a pieno carico η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP69K IP69K
Gioco standard jt arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidità torsionale cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 2.9 19 - 26 6.6 - 8.7 58 - 77 13.5 - 19.0 119 - 168
Peso del riduttore mG kg lbm 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 3.8 - 4.5 8.3 - 9.9 7.3 - 9.0 16.1 - 19.9
Rumorosità Qg dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
HLAE070 HLAE090 HLAE110
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 400 - 450 90 - 101 600 - 900 135 - 202 1250 - 1450 281 - 326
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 500 - 550 112 - 124 1000 - 1500 225 - 337 2000 - 2500 450 - 562
Coppia di ribaltamento per 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 22 193 49 435 109 966
HLAE070 HLAE090 HLAE110
Momento d'inerzia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.064 - 0.135 0.566 - 1.195 0.740 - 0.983 6.550 - 8.700 1.569 - 2.630 13.887 - 23.277
HLAE070 HLAE090 HLAE110 Fase
Coppia nominale in uscita T2N Nm lbf.in 15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 1
15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 2
Coppia in uscita max. T2max Nm lbf.in 24 - 53 212 - 469 61 - 140 540 - 1239 152 - 274 1345 - 2425 1
24 - 53 212 - 469 61 - 140 540 - 1239 152 - 274 1345 - 2425 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 342 1682 - 3027 1
30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 342 1682 - 3027 2
HLAE070 HLAE090 HLAE110
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita n1N min-1 rpm 3350 - 4000 3350 - 4000 1900 - 3500 1900 - 3500 1500 - 3000 1500 - 3000
Velocità max in ingresso n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
HLAE070 HLAE090 HLAE110 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 40 1.575 58 2.283 65 2.559
Diametro carcassa D6 mm in 69 2.717 88 3.465 109 4.291
Lunghezza totale L1 mm in 123.5 4.862 146.0 5.748 191.0 7.520 1
135.5 5.335 166.0 6.535 219.0 8.622 2
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 41.7 1.642 50 1.969 66.5 2.618

Disegni tecnici

Tool & Accessori

Download

Catalogo prodotti: HLAE
Selezionare la lingua per il download.
Manuale di instruzioni HLAE
Selezionare la lingua per il download.
Istruzioni di montaggio: HLAE
Selezionare la lingua per il download.

Prodotti correlati

Avete domande?
Contattaci!
Telefono