Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

Neugart: riduttori per l'automazione e la robotica

I costruttori di macchine e di impianti di questo segmento devono saper gestire due facce della medaglia: fornire prodotti efficienti dal punto di vista dei costi senza pregiudicare la qualità e la resistenza. In effetti gli impianti automatizzati non di rado funzionano 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
Da mezzo secolo Neugart sviluppa e produce riduttori epicicloidali progettati proprio per rispondere a questi requisiti. Finora abbiamo sempre continuato a migliorare i nostri prodotti collaborando con i nostri clienti.

A seconda del tipo di applicazione i requisiti posti ai riduttori sono molto diversi. Applicazioni di movimentazione altamente dinamiche e lineari richiedono componenti robusti di lunga durata. I sistemi multiasse raggiungono un positivo effetto di regolazione grazie al peso proprio ridotto dei componenti di trasmissione e, quindi, tempi di ciclo più efficienti. Dall'altra parte i sistemi pick and place richiedono un'elevata ripetibilità e una corrispondente rigidità lineare del sistema, cosa che agevola il rapido e preciso posizionamento del prodotto finale.

I riduttori epicicloidali di Neugart possono essere configurati in modo personalizzato in base alle esigenze. Operano in modo affidabile e preciso e quindi soddisfano le esigenze dei nostri clienti - per quanto elevate possano essere.

I vantaggi per voi:

  • Soluzioni economiche: I riduttori epicicloidali di Neugart si possono configurare in tante varianti, secondo il principio della modularità. In questo modo beneficerete di un prezzo d'acquisto economico, senza dover rinunciare alla qualità.
  • Riduttori affidabili e di lunga durata: I nostri riduttori epicicloidali non richiedono la sostituzione del lubrificante - e questo a vita. Il design unico nel suo genere da noi sviluppato consente di contare su un riduttore con lubrificazione permanente che fa il suo dovere in modo affidabile.
  • Il software intelligente che affianca il prodotto: Non è così facile trovare il riduttore giusto per un'applicazione specifica. Le applicazioni sono complesse, sono tanti i fattori ad influire. I software di Neugart costituiscono una guida in questo ambito e sono semplici da usare.
  • Impiegati in tutto il mondo: Non esiste alcun paese al mondo in cui non venga impiegato un riduttore Neugart. Una fitta rete di esperti commerciali copre tutto il mondo. Così potrete sempre contare sull'assistenza di qualcuno, a prescindere dal luogo in cui vi trovate.

Abbiamo il riduttore giusto per il vostro settore:

Mostra proprietà espanse

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Coppia nominale
15-260 Nm
Coppia nominale
133-2301 lbf in
Gioco torsionale
7-15 arcmin
Gioco torsionale
7-15 arcmin
Coppia di rovesciamento
37-232 Nm
Coppia di rovesciamento
327-2050 lbf in
Grado di protezione
IP54

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Coppia nominale
5-460 Nm
Coppia nominale
44-4071 lbf in
Gioco torsionale
6-19 arcmin
Gioco torsionale
6-19 arcmin
Coppia di rovesciamento
26-497 Nm
Coppia di rovesciamento
227-4398 lbf in
Grado di protezione
IP54

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Coppia nominale
15-260 Nm
Coppia nominale
133-2301 lbf in
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Coppia di rovesciamento
191-488 Nm
Coppia di rovesciamento
1690-4317 lbf in
Grado di protezione
IP65

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Coppia nominale
15-260 Nm
Coppia nominale
133-2301 lbf in
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Coppia di rovesciamento
12-109 Nm
Coppia di rovesciamento
107-967 lbf in
Grado di protezione
IP54

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Coppia nominale
14-260 Nm
Coppia nominale
124-2301 lbf in
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Coppia di rovesciamento
37-232 Nm
Coppia di rovesciamento
327-2050 lbf in
Grado di protezione
IP54

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Coppia nominale
14-260 Nm
Coppia nominale
124-2301 lbf in
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Coppia di rovesciamento
12-109 Nm
Coppia di rovesciamento
107-967 lbf in
Grado di protezione
IP54

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Coppia nominale
28-470 Nm
Coppia nominale
248-4160 lbf in
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Coppia di rovesciamento
68-811 Nm
Coppia di rovesciamento
601-7179 lbf in
Grado di protezione
IP65

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Coppia nominale
15-260 Nm
Coppia nominale
133-2301 lbf in
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Coppia di rovesciamento
110-407 Nm
Coppia di rovesciamento
972-3603 lbf in
Grado di protezione
IP65

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Taglie
Coppia nominale
0-0 Nm
Coppia nominale
0-0 lbf in
Gioco torsionale
0-0 arcmin
Gioco torsionale
0-0 arcmin
Coppia di rovesciamento
0-0 Nm
Coppia di rovesciamento
0-0 lbf in
Grado di protezione
-
Avete domande?
Contattaci!
Telefono