Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto
La macchina affettatrice viene presentata come un esempio di applicazione nel industria alimentare.

Industria alimentare

Neugart: riduttori per l'industria alimentare

Possiamo tranquillamente affermare, senza timore di esagerare, che da anni Neugart riveste il ruolo di precursore nello sviluppo di soluzioni che vedono l'impiego di trasmissioni per l'industria alimentare. Già nei nostri prodotti standard offriamo come optional l'impiego di lubrificanti certificati NSF-H1 al fine di escludere la contaminazione tossica causata dai lubrificanti. Ma ora compiamo un ulteriore passo in avanti.

HLAE di Neugart è infatti il primo riduttore epicicloidale al mondo in Hygienic Design conforme anche ai requisiti internazionali più severi in materia di igiene e dotato di certificazione 3-A RPSCQC. In questo modo soddisfiamo i requisiti sempre più elevati che i componenti per l'industria alimentare devono presentare e fissiamo nuovi standard. Aderendo al consorzio European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG), Neugart accelera lei stessa questo sviluppo.

E se a tutto ciò aggiungiamo una varietà di prodotti unica nel suo genere, non avrete difficoltà a credere che da Neugart potrete trovare sempre il design giusto per la vostra applicazione.

I vantaggi per voi

  • Soluzioni economiche: I riduttori epicicloidali di Neugart si possono configurare in tante varianti, secondo il principio della modularità. In questo modo beneficerete di un prezzo d'acquisto economico, senza dover rinunciare alla qualità.
  • Imperturbabile anche in condizioni estreme: La resistenza dei riduttori epicicloidali di Neugart è proverbiale. L'isolamento ottimizzato e i lubrificanti specifici per l'applicazione consentono alle nostre trasmissioni di funzionare anche a – 40 °C. In alternativa possono presentare una classe di protezione elevatissima, come la IP69K.
  • Igiene certificata: Siamo i primi costruttori a livello mondiale ad aver ricevuto una certificazione 3-A RPSCQC secondo le severe norme igieniche della 3-A Sanitary Standards, Inc. Ciò offre ai nostri clienti la sicurezza di una produzione pulita.
  • Impiegati in tutto il mondo: Non esiste alcun paese al mondo in cui non venga impiegato un riduttore Neugart. Una fitta rete di esperti commerciali copre tutto il mondo. Così potrete sempre contare sull'assistenza di qualcuno, a prescindere dal luogo in cui vi trovate.

Caso di studio

"Professionalità e flessibilità sul piano tecnico sono caratteristiche peculiari di Neugart. E il risultato è eccellente: l'aspetto del riduttore si inserisce perfettamente nel design della nostra macchina. Mi ha colpito in particolare la tenacia con cui Neugart ha ottimizzato l'hygienic design del riduttore fino a trasformarlo in un prodotto standard che potesse essere immesso sul mercato."

Ingegnere Andreas Harder | Sviluppo e costruzione | Weber Maschinenbau GmbH

"Dobbiamo poter contare su un partner affidabile in grado di garantire la fornitura in serie. Sulla base del rapporto di collaborazione fidato che si è instaurato da anni abbiamo optato consapevolmente per l'azienda Neugart. Oltre ai tempi di reazione rapidi e dinamici con cui vengono affrontate le nuove richieste tecniche, Neugart si impegna sempre a trovare un prezzo equo."

Philipp Held | Acquisti strategici | Weber Maschinenbau GmbH

Affettatrice high tech dalla struttura aperta

Quando si tratta di realizzare macchine in hygienic design, Weber Maschinenbau GmbH anticipa sempre i tempi. "Ma con la nostra Slicer modello 906 siamo riusciti a spingerci addirittura oltre. Si tratta infatti della prima macchina al mondo di questo tipo realizzata coerentemente in design aperto", così Andreas Harder, che come sviluppatore ha dato un contributo determinante alla creazione di questa nuova generazione di macchine per la lavorazione degli alimenti. "Siamo stati in grado di realizzare questo concept anche grazie ai partner e fornitori estremamente flessibili ed affidabili che ci hanno affiancato" aggiunge Philipp Held del settore degli Acquisti strategici di Weber.

Da 35 anni Weber Maschinenbau produce sistemi pionieristici per la lavorazione, la trasformazione e il taglio di salumi, carne, formaggio e altri alimenti. Affettatrici, asportatrici, robotica per l'industria alimentare, scanner di prodotto – il portafoglio del Gruppo Weber è quanto mai vario. Il gruppo aziendale con sede a Breidenbach, nell'Assia centrale, figura fra i nomi più importanti dell'industria della trasformazione degli alimenti. I clienti di tutto il mondo confermano l'elevato livello di assistenza, know how e la qualità dei prodotti unica che contraddistinguono questa high tech company. Attualmente Weber Maschinenbau impiega circa 1.000 dipendenti, distribuiti su 14 sedi in dieci paesi del mondo.

La leadership di mercato di Weber nel settore delle affettatrici industriali è ininterrotta da tempo. Tuttavia, e proprio per questo, con il modello 906 ci si è avventurati su un terreno inesplorato. Spinti dai clienti storici e dalla legislazione sempre più severa in materia di igiene alimentare, in Weber si è deciso di sviluppare una macchina in design aperto, che fosse ancor più facile da pulire e altamente innovativa.

In questa macchina tutti i componenti installati sono stati concepiti e protetti per garantire l'igiene e possono essere quindi installati aperti nella macchina. Perciò non è più presente alcun alloggiamento chiuso dove posizionare i componenti. Infatti è proprio in queste aree che si accumulano residui di prodotto e, di conseguenza, batteri, listeria o salmonella. Ora il nuovo design consente in qualsiasi momento l'ispezione di ogni componente installato, per poter così individuare e rimuovere direttamente lo sporco.

Una delle principali sfide affrontate all'inizio dello sviluppo di questo prodotto è stata la ricerca dei singoli componenti in hygienic design. Per le aree della macchina a contatto diretto col prodotto esistono già da anni soluzioni di facile pulizia. Nel sistema di trasmissione completo, tuttavia, lo sviluppo di componenti igienici è ancora agli albori.

In quel momento non esisteva ancora una soluzione adeguata a soddisfare i requisiti restrittivi, ma necessari, posti da Weber. Le funzioni dei riduttori epicicloidali all'interno della macchina sono molteplici. Fra l'altro il prodotto nel dispositivo di carico può essere posizionato con precisione a monte della lama attraverso una cinghia a nastro, per ottenere uno spessore della fetta uniforme. I nastri della porzionatrice, indipendenti uno dall'altro, vengono comandati in direzione xy attraverso riduttori Neugart. In questo modo il prodotto tagliato viene posizionato con precisione per consentire l'ulteriore lavorazione. Dopo di che i prodotti finali possono essere impilati, leggermente sovrapposti, piegati o sistemati in diverse disposizioni.

Per questo motivo era chiaro che si doveva trovare una soluzione ottimale con partner che avevano dato prova della loro affidabilità. Da molti anni il fornitore di riduttori epicicloidali di Weber è Neugart. Le richieste poste al nuovo riduttore erano ambiziose. Era necessario adesso un riduttore completamente rivestito di acciaio inox, nel quale si doveva implementare anche un nuovo concept di isolamento sviluppato da Weber.

Tutto ciò senza andare a pregiudicare la solita potenza o performance. In quel momento nemmeno Neugart poteva vantare nel suo portafoglio prodotti standard un riduttore in hygienic design di questo tipo. Ma proprio per rispondere a questo requisito Neugart è riuscita a far leva sui propri punti di forza attingendo al suo programma di prodotti standard perfezionato, che prevede la possibilità di modificare in modo rapido e abbastanza flessibile i riduttori standard secondo le esigenze del cliente.

Tutti i materiali impiegati dovevano essere omologati secondo le disposizioni della FDA (la Food and Drug Administration statunitense). Anche il lubrificante usato doveva presentare un'omologazione NSF-H1, per escludere in via preventiva una contaminazione. L'elaborazione di questi speciali requisiti è stata portata avanti in stretta collaborazione fra entrambe le aziende.

Inoltre si è dovuto procedere anche all'adeguamento di tutti gli elementi che si interfacciavano con il concept aperto. Fra questi anche la flangia verso il servomotore propulsivo. Per poter calcolare in via preliminare tutti i parametri dell'applicazione, è stato messo gratuitamente a disposizione di Weber il Neugart Calculation Program (NCP) insieme alla relativa formazione. Weber ha anche sfruttato prontamente il Neugart Tec Data Finder. Con i dati CAD messi a disposizione è possibile testare in modo rapido e facile la situazione di montaggio del riduttore nella macchina. Nei test di durata del sistema di trasmissione completo sono stati validati tutti i valori di calcolo che riguardavano il comportamento della temperatura in base al regime.

Il concept attuale è quindi futuristico e rappresenta lo standard di riferimento per l'intero settore. La stessa concorrenza mostra il suo stupore nel constatare con quanta coerenza è stato realizzato il concept di hygienic design in questa macchina. Gli utilizzatori statunitensi in particolare e le relative autorità ed organizzazioni hanno accolto con favore il progresso di Weber in questo ambito.

Le slicer sono potenti affettatrici industriali utilizzate per l'elaborazione flessibile e precisa di salumi, prosciutto, prodotti a base di carne e formaggi. Si raggiungono velocità massime di 2.000 tagli al minuto. A seconda del modello, è possibile caricare e lavorare prodotti di lunghezza massima pari a 1.600 mm, nonché prodotti continui.

Abbiamo il riduttore giusto per il vostro settore:

Mostra proprietà espanse

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Coppia nominale
5-800 Nm
Coppia nominale
44-7081 lbf in
Gioco torsionale
6-22 arcmin
Gioco torsionale
6-22 arcmin
Coppia di rovesciamento
6-474 Nm
Coppia di rovesciamento
49-4191 lbf in
Grado di protezione
IP54

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Coppia nominale
15-260 Nm
Coppia nominale
133-2301 lbf in
Gioco torsionale
7-15 arcmin
Gioco torsionale
7-15 arcmin
Coppia di rovesciamento
37-232 Nm
Coppia di rovesciamento
327-2050 lbf in
Grado di protezione
IP54

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Coppia nominale
5-460 Nm
Coppia nominale
44-4071 lbf in
Gioco torsionale
6-19 arcmin
Gioco torsionale
6-19 arcmin
Coppia di rovesciamento
26-497 Nm
Coppia di rovesciamento
227-4398 lbf in
Grado di protezione
IP54

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Coppia nominale
5-260 Nm
Coppia nominale
40-2301 lbf in
Gioco torsionale
11-28 arcmin
Gioco torsionale
11-28 arcmin
Coppia di rovesciamento
6-101 Nm
Coppia di rovesciamento
49-890 lbf in
Grado di protezione
IP54

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Coppia nominale
14-260 Nm
Coppia nominale
124-2301 lbf in
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Coppia di rovesciamento
37-232 Nm
Coppia di rovesciamento
327-2050 lbf in
Grado di protezione
IP54

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Coppia nominale
27-1800 Nm
Coppia nominale
239-15931 lbf in
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Coppia di rovesciamento
191-2535 Nm
Coppia di rovesciamento
1690-22437 lbf in
Grado di protezione
IP65

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Coppia nominale
27-1800 Nm
Coppia nominale
239-15931 lbf in
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Gioco torsionale
1-5 arcmin
Coppia di rovesciamento
132-4957 Nm
Coppia di rovesciamento
1168-43873 lbf in
Grado di protezione
IP65

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Coppia nominale
15-171 Nm
Coppia nominale
133-1513 lbf in
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Coppia di rovesciamento
22-109 Nm
Coppia di rovesciamento
195-965 lbf in
Grado di protezione
IP69K

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Coppia nominale
22-625 Nm
Coppia nominale
195-5532 lbf in
Gioco torsionale
3-5 arcmin
Gioco torsionale
3-5 arcmin
Coppia di rovesciamento
132-1989 Nm
Coppia di rovesciamento
1168-17604 lbf in
Grado di protezione
IP65
Avete domande?
Contattaci!
Telefono