Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.
Neugart: riduttori per l'industria tipografica
I costruttori di macchine tipografiche sono alla ricerca in particolare di riduttori di lunga durata che consentano un sincronismo omogeneo. Una chiave in questo caso è rappresentata da una dentatura elicoidale studiata in modo ottimale. Infatti, grazie al movimento rotatorio continuo dei denti, l'effetto dell'indentatura viene quasi completamente eliminato. Le stampe migliorano notevolmente in questo modo.
L'intelligente tecnologia dei riduttori impedisce il riscaldamento della macchina causata dal funzionamento continuo S1, come è necessario ad esempio nella trasmissione dei rulli con regimi termici massimi.
Grazie alla dentatura elicoidale e al comportamento in rotazione dall'attrito ottimizzato, i riduttori epicicloidali di Neugart rappresentano la soluzione ideale. A seconda della performance, le macchine etichettatrici pongono i requisiti più svariati al riduttore. Ma l'attenzione maggiore viene data all'economicità.
Le soluzioni di trasmissione di Neugart offrono quindi una risposta per ogni fase del processo di stampa. Nella nostra vastissima gamma di prodotti si trova di sicuro la soluzione più adatta.
I vantaggi per voi:
- Riduttori affidabili e di lunga durata: I nostri riduttori epicicloidali non richiedono la sostituzione del lubrificante - e questo a vita. Il design unico nel suo genere da noi sviluppato consente di contare su un riduttore con lubrificazione permanente che fa il suo dovere in modo affidabile.
- Il software intelligente che affianca il prodotto: Non è così facile trovare il riduttore giusto per un'applicazione specifica. Le applicazioni sono complesse, sono tanti i fattori ad influire. I software di Neugart costituiscono una guida in questo ambito e sono semplici da usare.
- Otterrete un prodotto finale migliore: Con la corretta dentatura otterrete più valore. Migliorerete infatti la qualità della superficie o delle immagini stampate. Saremo lieti di assistervi nella scelta della dentatura più idonea alla vostra applicazione.
- Esperienza nell'ambito delle trasmissioni: Da decenni l'attenzione di Neugart è puntata sulla tecnologia di trasmissione. Per questo i nostri riduttori epicicloidali non temono alcuna sfida, non importa quanto specifica, difficile o complessa essa possa sembrare.
Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.
Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.
Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.
Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.
Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.
Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.
Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.
Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.
Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.