Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.
Neugart: riduttori per la tecnologia medicale e la farmacia
Quello della sanità è uno dei settori più importanti a livello mondiale. Abbraccia tutti gli aspetti della vita, pertanto le applicazioni dei nostri riduttori in questo settore risultano quanto mai varie. Supportano i produttori di tecnologie di imaging come radiografie o risonanze magnetiche, regolano i lettini dei pazienti in silenzio e con estrema precisione e garantiscono inoltre una performance affidabile nella manipolazione dei farmaci presso le farmacie.
I nostri riduttori vengono impiegati anche nella produzione e nel confezionamento di farmaci, articoli sanitari o cosmetici. In questi processi sono richiesti in particolare componenti in acciaio inox elettrolucidato, che garantisce una pulizia ottimizzata della macchina.
Facendo affidamento sulla sua pluriennale esperienza e sul suo profondo know-how, Neugart trova sempre il componente più adatto alla vostra applicazione. Il vastissimo programma di produzione offre una serie pressoché infinita di opzioni. I nostri esperti del settore tecnico commerciale saranno lieti di consigliarvi.
I vantaggi per voi:
- Soluzioni economiche: I riduttori epicicloidali di Neugart si possono configurare in tante varianti, secondo il principio della modularità. In questo modo beneficerete di un prezzo d'acquisto economico, senza dover rinunciare alla qualità.
- Il software intelligente che affianca il prodotto: Non è così facile trovare il riduttore giusto per un'applicazione specifica. Le applicazioni sono complesse, sono tanti i fattori ad influire. I software di Neugart costituiscono una guida in questo ambito e sono semplici da usare.
- Impiegati in tutto il mondo: Non esiste alcun paese al mondo in cui non venga impiegato un riduttore Neugart. Una fitta rete di esperti commerciali copre tutto il mondo. Così potrete sempre contare sull'assistenza di qualcuno, a prescindere dal luogo in cui vi trovate.
- Igiene certificata: Siamo i primi costruttori a livello mondiale ad aver ricevuto una certificazione 3-A RPSCQC secondo le severe norme igieniche della 3-A Sanitary Standards, Inc. Ciò offre ai nostri clienti la sicurezza di una produzione pulita.
Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.
Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.
Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.
Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.
Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.
L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.
Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.