- Página inicial
- Conhecimento & Notícias
- Novidades
Nova solução completa para acionamentos de pinhão e cremalheira eficientes e precisos
Com a nova combinação integrada de redutor-pinhão-cremalheira, a Neugart oferece uma solução completa e potente para máxima precisão e eficiência em aplicações com cremalheiras.
O sistema perfeitamente coordenado garante força de avanço máxima, funcionamento silencioso e precisão de posicionamento – ideal para sistemas de automação e acionamento exigentes.
As cremalheiras de aço temperado por indução estão disponíveis com dentes retos ou inclinados. Elas cobrem uma faixa modular de 1,5 a 5 mm e correspondem ao nível de qualidade 6. O tratamento térmico e o polimento criam uma superfície de alta qualidade que garante durabilidade e segurança do processo. Além dos comprimentos padrão de 1000 e 2000 mm, também estão disponíveis versões personalizadas.
Seja engrenagem coaxial ou angular, Precision ou Economy-Line: a nova solução pode ser combinada de forma flexível e adaptada individualmente a cada aplicação. Um mancal do eixo de saída especialmente robusto garante uma transmissão de força confiável, mesmo com cargas elevadas e ciclos dinâmicos – silencioso, preciso e duradouro.
Com esta solução completa, a Neugart oferece tudo de um único fornecedor: integração simples, alto desempenho e máxima flexibilidade – para acionamentos de cremalheira precisos e com tecnologia de ponta.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter