Voltar para vista geral

PSBN142: Quando o tamanho importa

Nosso PSBN é a combinação ideal de redutores planetários de precisão e tecnologia de rolamentos eficiente. Agora, ampliamos nossa gama duplicando o torque nominal.

A série de transmissões PSBN será alargada com o tamanho 142 para chegar a uma gama de desempenho mais elevada. Com isso, a história de sucesso continua sendo a combinação dos redutores planetários de precisão com tecnologia de mancal eficiente. Rotações elevadas e até 470 Nm de torque é mais do dobro do torque nominal da série PSBN existente até agora.

O aumento do torque nominal no PSBN142 em mais de 100 por cento, em comparação com um tamanho menor, convence graças ao conceito de mancal sem atrito e à lubrificação otimizada, mesmo em ciclos de produção exigentes. O PSBN funciona de forma particularmente confiável, com baixa geração de calor, conseguindo assim o melhor desempenho, mesmo em altas rotações.

O sucesso avançado do PSBN, com a engrenagem helicoidal para um sincronismo homogêneo ideal, continua ainda no tamanho 142. As vibrações são reduzidas ao mínimo, a qualidade do acabamento da superfície da peça de trabalho melhora.

Com o vasto espectro de desempenho e a variedade de multiplicação de i=3 até i=100, o PSBN é a solução de acionamento em muitos ramos da indústria. Quer sejam aplicados em máquinas de impressão ou máquinas têxteis, aplicações de logística, técnicas médicas ou de embalagens, nossos redutores planetários de precisão encontram uso em diversas áreas.

Outras características são a reduzida folga de torção até < 1 arcmin e o flange de acionamento flexível, que pode ser adaptado ao motor. Uma vedação perfeita contra poeiras ou de jato de água é conseguida pelo retentor de vedação do veio radial. O PSBN, graças à sua construção compacta e à lubrificação permanente, pode ser montado como desejado, tornando-se mais flexível em espaços confinados.

Com o aumento do desempenho a partir dos tamanhos 070, 090 e 115 relativamente ao novo tamanho 142, a Neugart oferece maior flexibilidade com os redutores planetários de precisão. Especialmente em aplicações com maior sensibilidade ao ruído, a engrenagem helicoidal dá um contributo importante para um acionamento mais silencioso. Com o PSBN, evita-se a necessidade de medidas de isolamento acústico caras na máquina. Isso aumenta o valor de todo o sistema.

Esta flexibilidade continua válida nas opções de configuração do redutor planetário de precisão. Escolha entre um eixo de saída liso ou uma versão com chaveta. Particularmente em condições especiais, além do cálculo da transmissão também importa escolher o lubrificante certo. Por isso, em alternativa à lubrificação padrão para aplicações industriais, oferecemos um lubrificante especial compatível com alimentos, com homologação NSF H-1. Também para aplicações criogênicas até -40°C, a Neugart encontrou a solução que você procura.

Veja você mesmo e configure seu PSBN em Tec Data Finder. Além dos dados técnicos específicos e dos dados geométricos, também poderá encontrar modelos CAD em todos os formatos comuns.

O PSBN é o redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Mais detalhes sobre o PSBN aqui:

PSBN