Voltar para vista geral

Para cargas radiais elevadas

Novo redutor planetário para usar em AGV e outras aplicações de carga elevada

AGV transportam cargas pesadas em operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, colocando exigências elevadas e muito próprias em termos de construção e mecânica. Especialmente, para os redutores usados, isso significa que, como nos AGV geralmente o redutor assenta diretamente na roda, todo o peso atua, conforme o princípio da suspensão, partindo do veículo e da carga diretamente sobre o rolamento de saída do redutor. Isto provoca cargas radiais elevadas. Além disso, o espaço naturalmente limitado no veículo requer um desenho do redutor particularmente compacto e que economize espaço.

O novo redutor planetário NGV satisfaz estes requisitos especiais através do recurso a rolamentos de roletes inclinados pré-carregados. Estes conseguem absorver forças elevadas devido à sua construção. A roda não precisa ser apoiada separadamente, os rolamentos na saída suportam a carga.

Também a interface entre o redutor e o chassis foi optimizada pelo NGV de forma consequente: a flange de montagem do redutor está posicionada tão próximo do chassis que pode ser montado nele diretamente. Uma outra vantagem, além da facilidade de instalação, é que o motor e o redutor podem ser pré-montados como um bloco e instalados juntos. Ao usar os mais diversos adaptadores de motor, é possível montar praticamente qualquer motor. A roda propriamente dita é montada a partir do exterior diretamente no eixo de saída flangeado e, se necessário, p. ex., durante a manutenção, pode ser trocada de forma rápida e simples.

 

Mais detalhes sobre o NGV aqui:

NGV