Voltar para vista geral

Redutores planetários de design higiênico HLAE da Neugart

Os mais altos padrões para as indústrias de alimentos, farmacêutica e de cosméticos

Com o HLAE, a Neugart desenvolveu uma solução de redutor higiênico para uso nas indústrias de alimentos, farmacêutica e de cosméticos. O HLAE é o primeiro redutor planetário com design higiênico do mundo, que também cumpre os mais rigorosos requisitos internacionais de higiene.

O HLAE é caracterizado por um formato redondo com superfícies lisas, o que impossibilita totalmente o acúmulo de sujeira e a aderência de microorganismos. É elaborado com aço inoxidável eletropolido 1.4404, com um acabamento superficial muito elevado de Ra < 0,08 µm. As superfícies dos flanges do redutor são vedadas por um anel "o-ring" especial, de modo que nenhuma bactéria pode ser atraída para as folgas por ação capilar. Como elemento de vedação é possível escolher entre dois materiais plásticos compatíveis com alimentos, com alta resistência à água quente e ao vapor.

Flexibilidade durante a montagem

O HLAE higiênico está disponível em três tamanhos para razões de transmissão i = 3 a i = 100 e para torques nominais de 15 Nm a 170 Nm, permitindo um alto grau de flexibilidade: pode ser instalado aos motores B5 e B14 em qualquer posição. Opcionalmente, o eixo de saída pode ser estabelecido com chaveta ou plano. Um kit de vedação livremente posicionável oferece a mais alta proteção higiênica para diferentes espessuras de parede, o que permite máxima flexibilidade ao instalar o redutor à máquina.

Mais detalhes sobre o HLAE aqui:

HLAE