Voltar para vista geral

Novos redutores planetários com pinhão acoplado

Soluções potentes para acionamentos de pinhão-cremalheira

Pensando especialmente nos acionamentos de pinhão-cremalheira, a Neugart amplia seu portfólio de redutores planetários com uma opção adicional de pinhão acoplado, de fabricação própria.

Concretamente, há dois tipos de pinhões à escolha: o pinhão PK1 é montado no eixo de saída dentado do redutor, de modo que a engrenagem interna, em conformidade com a DIN 5480, garante a segurança de conexão necessária. Por outro lado, o pinhão PM1, é projetado para redutores com um eixo de saída do flange e é equipado com uma interface mecânica padronizada de acordo com a EN ISO 9409-1. Ambos os tipos estão disponíveis com dentes helicoidais, e o PK1 também com dentes retos. Além disso, há pinhões disponíveis em quatro módulos diferenciados, e com diferentes números de dentes.

A opção de pinhão pode ser combinada com um total de oito séries de redutores;entre elas, um redutor planetário coaxial com um eixo de saída (PLHE) e um flange de saída (PFHE) da linha Economy, que inclui redutores padrão duráveis e potentes com uma excelente relação qualidade-preço. A linha Precision, que apresenta redutores planetários de precisão com alto rigor, conta com dois redutores planetários coaxiais com um eixo de saída (PSN e PLN) ou flange de saída (PSFN e PLFN) e um redutor planetário angular (WPLN e WPSFN).

Essas inúmeras opções de combinação de tipos de pinhão e redutores planetários garantem que não exista apenas uma única solução que atenda diversos requisitos e sim, de modo geral, até mesmo várias: a rigidez de torção dos redutores de flange é maior que a dos redutores com um eixo de saída. Se, por exemplo, a questão do espaço de instalação for o critério decisivo, o projetista poderá utilizar o redutor curto com flange de saída, ou o redutor planetário de precisão angular. Por outro lado, se a precisão for o fator decisivo, pode-se optar pelo mais alto rigor e rigidez de torção dos redutores planetários de precisão. No entanto, os redutores Economy são uma solução mais atrativa para aplicações padrão.

 

 

Redutores planetários com pinhão integrado