Voltar para vista geral

Econômico e com um rolamento de saída forte: o novo redutor angular WPLHE

Economia de espaço axial, econômico, em conformidade com o IP65 e projetado para altas forças radiais e axiais na saída: o novo WPLHE reúne todas as vantagens da exitosa PLHE, a primeira combinação a nível mundial entre a série Economy e redutores planetários de precisão, como uma versão angular.

O WPLHE está equipado tanto com a engrenagem dos redutores testados e comprovados da série Economy quanto com o rolamento de saída de alto desempenho com rolamentos de roletes cônicos pré-carregados, como os utilizados normalmente ​​nos redutores de precisão (como o PLN e PSN). Assim, o novo redutor angular tolera altas forças radiais e axiais de até 8.000 N na saída. Desse modo, acionamentos de polias com altas cargas radiais também podem ser implementados, por exemplo, como uma versão angular.

Como o motor é girado 90 ° em relação ao motor coaxial PLHE, o WPLHE oferece a solução ideal em casos de espaço limitado, como por exemplo em máquinas de embalagens e outras máquinas especiais. É o único redutor angular da série Economy disponível opcionalmente com pinhão pré-montado, tornando-o particularmente adequado para acionamentos de pinhão-cremalheira nos quais o espaço e os custos sejam um ponto importante a considerar. Existem 13 pinhões diferentes à escolha: dentes retos ou helicoidais, do módulo 2 ao 3, com número de dentes de 15 a 27.

O WPLHE é de fácil implementação graças à geometria de saída consolidada no mercado, com flange de saída quadrado e colar de centragem longo. Diversas versões de eixo de saída - liso, com chaveta, dentado ou com pinhão pré-montado - permitem que o redutor angular seja utilizado em uma gama muito ampla de aplicações. Também é o único redutor angular da série Economy projetado com grau de proteção IP65 e, portanto, adequado para ambientes agressivos e com a presença de poeira e sujeira. Na Neugart, lubrificantes seguros para alimentos e resistentes a baixas temperaturas também estão disponíveis para a lubrificação vitalícia habitual.

O novo WPLHE está agora disponível nos três tamanhos 060 / 080 / 120, opcionalmente como versão de estágio único (na faixa de trasnmissão de 3 a 10) ou de dois estágios (de 9 a 100). Através de uma eficiente cadeia de suprimentos, a Neugart pode continuar garantindo prazos de entrega competitivos a partir da quantidade de 1 unidade.

 

Ler mais:

WPLHE