- Página inicial
- Conhecimento & Notícias
- Novidades
Força de avanço máxima para acionamentos de cremalheira e pinhão
A nova série de pinhões PM2
A nova série de pinhões PM2 oferece ainda mais opções e, portanto, uma flexibilidade ainda maior nas possibilidades de combinação de redutor e pinhão para acionamentos de pinhão e cremalheira. Todos os pinhões PM2 são produzidos em nossa fábrica principal de Kippenheim.
Esse novo desenvolvimento amplia o portfólio de redutores planetários com pinhão da Neugart, que são de produção própria e pré-montados em fábrica. Assim como o atual pinhão PM1, o novo PM2 também é projetado para redutores com eixo de saída do flange e é equipado com uma interface mecânica padronizada de acordo com a norma ISO 9409-1. Porém, as duas séries diferem em termos de tamanho: o PM1 inicia com 26 dentes no módulo 2, enquanto a gama do PM2 já inicia com 16 dentes no módulo 2.
Por um lado, as novas versões criam possibilidades adicionais para obter a combinação ideal de redutor-pinhão para aplicações exigentes de cremalheira e pinhão. Por outro lado, devido ao seu menor diâmetro, os novos pinhões, dependendo da combinação, permitem uma força de avanço mais de três vezes maior do que era possível anteriormente.
De modo geral, a extensa gama de pinhões para redutores de flange inclui diversas versões de PM2 com um número de dentes de 16 a 22 para o módulo 2, de 14 a 19 para o módulo 3, de 20 a 22 para o módulo 4 e com 19 dentes para o módulo 5.
As ferramentas de software testadas e comprovadas da Neugart, o Tec Data Finder (TDF) e oNeugart Calculation Program (NCP), nas quais as novas versões estão integradas, auxiliam na seleção da combinação ideal de redutor e pinhão.
Redutores planetários com pinhão integrado
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter