Voltar para vista geral

PLQE e PLFE: Tamanhos pequenos para as séries Economy

Muitos redutores em um espaço pequeno

Os novos desenvolvimentos PLQE040 e PLFE055 ampliam os equipamentos PLQE e PLFE das comprovadas séries Economy em tamanhos menores, complementando o portfólio. Assim, a Neugart responde ao desejo de muitos fabricantes de poder contar com máquinas por servoacionamentos mais compactas e leves.

O PLQE 040, no tamanho 040, complementa a exitosa série de redutores planetários PLQE Economy, na qual estão disponíveis agora um total de quatro tamanhos, entre 040 e 120. Com um comprimento total de pouco mais de 90 mm (incluindo o adaptador) e um diâmetro de saída de apenas 35 mm, o novo equipamento configura-se como uma verdadeira "potência compacta" na família Economy. Dependendo da relação de transmissão, pode transmitir torques nominais de até 20 Nm.

Com o novo PLFE055, a série de redutores flangeados Economy PLFE agora também oferece quatro tamanhos, começando com 055. O novo produto está disponível com 1 e 2 estágios e com relações de transmissão de i=3 a i=100. O diâmetro de centragem é de 55 mm e, dependendo da relação de transmissão, podem ser obtidos torques nominais de até 20 Nm.

Os dois novos produtos baseiam-se na tecnologia de engrenagens retas da série Economy, testada e comprovada milhões de vezes, e já estão integrados às ferramentas de software da Neugart, o Calculation Programm (NCP) e o Tec Data Finder (TDF).


Ler mais: PLQE040
Ler mais: PLFE055