Voltar para vista geral

Novos redutores de precisão compactos: potência de acionamento no tamanho 055

A Neugart está respondendo à tendência de servoacionamentos cada vez mais compactos com três novos redutores planetários de precisão no tamanho 055. Os novos desenvolvimentos PSBN055, PSN055 e PSFN055 estendem o comprovado portfólio da Precision Line para baixo.

A designação do tamanho refere-se à dimensão quadrada ou ao diâmetro do colar centralizador do flange de saída, que, nesse caso, mede apenas 55 mm de largura. Apesar de suas dimensões compactas, os redutores oferecem uma alta densidade de torque e alta precisão em um espaço de instalação muito pequeno. Isso os torna adequados para servoacionamentos controlados eletronicamente para pequenas unidades de manuseio em embalagens e muitas outras máquinas, por exemplo.

Todos os três novos desenvolvimentos estão disponíveis em 1 ou 2 estágios e com diferentes proporções de i=3 ou i=4 a i=100. Apesar de todas as semelhanças, eles diferem em detalhes importantes que os predestinam para diferentes áreas de aplicação. Por exemplo, o PSBN055 e o PSN055 têm um eixo de saída (opcionalmente liso ou com chaveta), um flange de saída quadrado e rolamentos rígidos de esferas reforçados rolamentos de saída. Por outro lado, o PSFN055 é um redutor com um eixo de saída com flange de acordo com a norma ISO 9409-1 (opcionalmente com ou sem chaveta), sendo que o flange redondo e extragrande é equipado com rolamentos de rolos de contato angular pré-carregados.

Saiba mais