- Página inicial
- Conhecimento & Notícias
- Novidades
Nova versão 4.4 do software de design NCP está disponível

É com prazer que apresentamos a nova versão 4.4 do nosso programa de design Neugart Calculation Programme (NCP). Esta versão oferece aos utilizadores do nosso programa de projeto opções ainda mais eficientes e fáceis de usar para otimizar o projeto das suas aplicações.
Sistema otimizado graças ao "Motor Trace Import".
Um dos novos recursos mais importantes é o aplicativo "Para o motor:". Isso simplifica consideravelmente o processo de otimização, pois as correntes rastreadas do motor podem ser lidas diretamente, sem a necessidade de convertê-las em torque. Uma função de suavização integrada também garante uma análise de dados mais precisa.
Suporte de alta resolução e maior facilidade de uso
Demos grande ênfase ao aprimoramento da experiência do utilizador. O NCP 4.4 passa também a suportar ecrãs de alta resolução em qualidade 4K, garantindo uma exibição nítida e de fácil leitura. As funções "Desfazer" e "Refazer" são agora mais fáceis de aceder e é possível guardar os motores e redutores favoritos. Outra novidade é a exibição direta da utilização do redutor como uma porcentagem no NCP 4.4, permitindo o controlo preciso dos parâmetros projetados.
Inovações e aprimoramentos adicionais
Também otimizamos o projeto da caixa de engrenagens, calculando a resistência do eixo de saída de acordo com a diretriz atual da FKM e aumentando a precisão do cálculo dos torques de perda da caixa de engrenagens. Novas séries de motores foram adicionadas ao nosso banco de dados de motores e os dados existentes foram atualizados, oferecendo a você ainda mais opções.
Com o NCP 4.4, oferecemos uma ferramenta poderosa que abre caminho para a combinação mais eficiente entre motor e redutor. Os novos recursos e aprimoramentos tornam o software ainda mais intuitivo e versátil.
Faça o download da nova versão do NCP 4.4 e descubra como nosso software pode ajudá-lo de forma eficiente no projeto de sua aplicação.
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter