Engrenagens cônicas
Engrenagens cônicas podem ser executadas com rodas cônicas com endentado reto, helicoidal ou de arco em espiral. Os eixos de engrenagens cônicas geralmente se cruzam em um ângulo de 90 graus, sendo também possíveis outros ângulos, adicionalmente. Dependendo da situação de instalação das rodas cônicas, o sentido de rotação do eixo de transmissão e do eixo de saída pode ser o mesmo ou oposto,
O tipo mais simples de engrenagens cônicas tem um estágio de roda cônica com endentado reto ou helicoidal. Este endentado é mais barato de produzir. Porém, uma vez que rodas cônicas de endentado reto ou helicoidal apenas conseguem realizar uma pequena cobertura do perfil, estas engrenagens cônicas possuem menor suavidade e um torque transmissível menor do que outros endentados de roda cônica. Ao usar engrenagens cônicas em combinação com redutores planetários, o estágio da roda cônica é geralmente realizado com uma multiplicação de 1:1, para maximizar o torque transmissível.
Um outro modelo de engrenagens cônicas resulta do emprego de um endentado em espiral. Engrenagens cônicas com endentado em arco podem ser realizadas como roda cônica espiral ou roda cônica hipoide. Engrenagens cônicas espirais têm uma alta cobertura total, mas são mais caras de produzir devido à sua construção do que rodas cônicas de endentado reto ou helicoidal. A vantagem de engrenagens cônicas espirais é que tanto a suavidade como o torque transmissível podem ser aumentados. São possíveis altas velocidades com este tipo de endentado.
Engrenagens cônicas em operação produzem altas cargas axiais e radiais, que apenas podem ser captadas de um lado por motivos construtivos, devido aos eixos que se cruzam. Quando usada como estágio de transmissão de rápida rotação em transmissões multiestágio, especial atenção deve ser dedicada à vida útil do mancal. Com engrenagens cônicas, ao contrário do que acontece com engrenagem por parafuso sem-fim, não é possível realizar autobloqueio.
Nos redutores cônicos as engrenagens cônicas podem representar uma alternativa econômica às engrenagens hipoides.
Vantagens das engrenagens cônicas:
- Utilização em espaços limitados
- Design compacto
- Podem ser combinadas com outros tipos de transmissão
- Alta velocidade ao usar rodas cônicas espirais
- Alternativa de baixo custo às engrenagens hipoides
Desvantagens das engrenagens cônicas:
- Estrutura mais complexa
- Menor eficiência do que nos redutores planetários
- Menor suavidade
- Torques menores na gama de multiplicação de estágio único