Engrenagens hipoides
Engrenagens hipoides podem ser atribuídas às engrenagens cônicas. Uma característica especial das engrenagens hipoides é que os eixos se cruzam em dois níveis paralelos. As engrenagens hipoides, em contraste com outras engrenagens cônicas, apresentam uma separação dos eixos. Dependendo da situação de instalação das rodas cônicas, o sentido de rotação do eixo de transmissão e do eixo de saída pode ser o mesmo ou oposto,
As engrenagens hipoides pertencem às engrenagem cônicas espirais. A vantagem das engrenagens hipoides é que o pinhão cônico pode ser executado com um ângulo maior devido à separação dos eixos. Isto aumenta a cobertura total do endentado. Por essa razão, as engrenagens hipoides conseguem transmitir mais torque do que engrenagens de arco em espiral simples no mesmo espaço. Também relações mais elevadas podem ser realizadas através da maior cobertura global.
Engrenagens hipoides são caracterizadas por uma elevada suavidade de marcha. No entanto, não são indicadas para velocidades muito altas. Por um lado, a separação dos eixos causa um deslizamento adicional dos dentes no sentido longitudinal, obrigando ao uso de óleos lubrificantes especiais; por outro lado, as forças de reação dos dentes são tão altas que são empregues rolamentos de rolos cônicos para garantir uma vida do mancal suficiente para velocidades de entrada normais. Graças à capacidade de dissipação resultante do mancal e da vedação, as engrenagens hipoides são mais indicadas como estágio de saída, no caso de transmissões multiestágio. As velocidades necessárias são menores e os torques mais altos.
Engrenagens hipoides de estágio único têm a vantagem de poderem ser realizadas multiplicações de 3:1 a 10:1, só com o estágio da roda cônica. Para a realização de multiplicações maiores, a engrenagem hipoide pode ser combinada com um redutor planetário.
Devido ao grande diâmetro da roda principal, as engrenagens hipoides são especialmente indicadas para realizar eixos vazados quando tiver de ser usado o eixo de saída para criar linhas ou para usar conjuntos tensores. É possível gerenciar o desempenho através de um eixo de saída com duas saídas.
Vantagens de engrenagens hipoides:
- Utilização em espaços limitados
- Torques elevados
- Elevada estabilidade de marcha
- Design compacto
- Podem ser combinadas com outros tipos de transmissão
- Eixo de saída possível com eixo vazado
Desvantagens de engrenagens hipoides:
- Estrutura mais complexa
- Menor eficiência do que nos redutores planetários
- Não indicadas para altas velocidades