Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLHE

Econômico e com um rolamento de saída forte: o redutor angular WPLHE

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto

Transmissão multiestágio

Em engrenagens retas simples, um par de engrenagens forma um estágio de transmissão. Ao conectar vários pares de engrenagens consecutivamente, falamos de transmissões multiestágio. Por cada estágio de transmissão resulta uma inversão da direção de rotação entre o eixo de transmissão e o eixo de saída. A relação final de transmissões multiestágio é calculada multiplicando a relação de cada estágio de transmissão.

A velocidade de transmissão é reduzida ou aumentada pelo fator de relação de transmissão, dependendo se a multiplicação é rápida ou lenta. Na maioria dos casos, é desejada uma multiplicação lenta, uma vez que o torque de acionamento, ao contrário da velocidade de entrada, é multiplicado por um fator da relação final.

Uma engrenagem reta de um único estágio tecnicamente faz sentido até uma relação de aprox. 10:1. A razão para isto reside na proporção do número de dentes. A partir de uma relação de 10:1, a engrenagem motriz é muito pequena. Isso afeta negativamente a geometria do endentado e o torque transmissível.

Uma transmissão multiestágio é muito fácil de realizar em redutores planetários. Uma transmissão de dois ou três estágios é conseguida prolongando simplesmente a engrenagem interna e dispondo em série vários estágios planetários isolados. Um redutor planetário com uma relação de 20:1 pode ser formado, p. ex., a partir das relações individuais 5:1 e 4:1. Em vez do eixo de saída, no suporte das planetárias existe uma engrenagem central que impulsiona o estágio planetário seguinte. Uma transmissão de três velocidades pode ser obtida com um novo prolongamento da engrenagem interna e com um novo estágio planetário. A relação 100: 1 pode ser conseguida a partir das relações individuais 5:1, 5:1 e 4:1. Basicamente, todas as relações individuais podem ser combinadas entre elas, resultando em muitas possibilidades de multiplicação para os redutores planetários multiestágio. O torque transmissível pode ser aumentado por engrenagens planetárias adicionais. O sentido de rotação do eixo de transmissão e do eixo de saída é sempre o mesmo, desde que a engrenagem interna ou a caixa seja fixa.

A eficiência da transmissão final diminui à medida que o número de estágios de transmissão aumenta. Com uma multiplicação de 100: 1, a eficiência é inferior a uma multiplicação de 20:1. Para contrariar isso em transmissões multiestágio, certifique-se precisamente de que a dissipação de potência é baixa. Isto se consegue reduzindo as perdas de carga da vedação da transmissão ou executando o estágio de transmissão geometricamente ainda menor. Isso reduz a inércia da massa, o que, por seu lado, é vantajoso em aplicações dinâmicas. Redutores planetários de fase única demonstram a melhor eficiência.

Transmissões multiestágio também podem ser formados através da combinação de diferentes tipos de endentado. Em redutores cônicos, simplesmente é combinada uma engrenagem cônica com um redutor planetário. Também aqui a multiplicação final é do produto das multiplicações individuais. Dependendo do tipo de endentado e do modelo do estágio da roda cônica, é possível uma rotação de transmissão e de saída em sentidos opostos.

 

Vantagens de transmissões multiestágio:

  • Alta versatilidade de transmissão
  • Condição coaxial contínua em redutores planetários
  • Design compacto em multiplicações elevadas
  • Combinação de diferentes tipos de transmissão
  • Possibilidades de aplicação diversas

 

Desvantagens de transmissões multiestágio  (em comparação com transmissões de estágio único):

  • Estrutura mais complexa
  • Menor eficiência
Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone