Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
Voltar para vista geral

Neugart confirmada como um dos melhores fornecedores

Pela quinta vez consecutiva, foi atribuído à Neugart o Festo Supplier Award, fabricante de transmissões do sul do estado de Baden. “Este é um excelente reconhecimento do nosso trabalho com o qual estamos muito satisfeitos”, revela o sócio-gerente Bernd Neugart. “Ao mesmo tempo, vemos este prêmio como um incentivo que, no futuro, não só confirma como supera aquilo que alcançamos até agora.”

Com o quinto Supplier Elite Award, a Neugart se junta a um clube exclusivo: até à data, foram muito poucos os fornecedores que receberam este prêmio pelo menos cinco vezes. Determinante para a renovação desta distinção foi, entre outros fatores, o cumprimento a 100% dos prazos de entrega e a excecional taxa de PPM. PPM significa “partes por milhão”. Clientes industriais exigem dos seus fornecedores uma taxa de falhas particularmente baixa, que é medida em PPM. Para os produtos Neugart, a Festo identificou uma taxa de falhas nula.

No futuro, a Festo e a Neugart pretendem continuar a trabalhar em conjunto. A Festo aposta agora com maior ênfase no mercado chinês. Dessa forma, todos os parceiros da Festo foram convidados a seguir esse caminho. A Neugart está preparada para dar esse passo: em março inaugurou a nova fábrica em Shenyang, na China. No total, a Neugart está ativa na China há 13 anos. “Nos mercados regionais, naturalmente que temos as mesmas exigências elevadas para os nossos produtos”, explica Bernd Neugart. “Nossos clientes podem exigir isso de nós.”

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone