Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
Voltar para vista geral

Neugart se defende com sucesso contra imitações

Mais uma vez, foram retiradas de circulação imitações chinesas na Feira de Hanôver

A mensagem da marca Neugart é clara: “Somente a Neugart tem o 'original'”, diz Thomas Herr, sócio-gerente do fabricante de transmissões de Kippenheim. Ao mesmo tempo, esta declaração tem o dever de proteger nossos clientes contra as imitações. Na maior feira industrial do mundo, a Hannover Messe, isso voltou a ser feito com sucesso.

Foi descoberto, na feira, um fabricante chinês de transmissões que comercializava seus produtos com as designações da marca Neugart. O perigo de gerar confusão, aliado à construção quase idêntica e à mesma designação, era grande. “Contatamos o departamento jurídico da feira, que em pouco tempo resolveu o problema”, como nos conta Herr. Toda a documentação das imitações teve de ser retirada do stand.

Não é novidade para a Neugart que os fabricantes de imitações dificilmente têm escrúpulos. Já em 2013, também na Feira de Hanôver, uma empresa chinesa vendia redutores planetários usando designações capazes de gerar confusão com a marca protegida da Neugart. Em defesa dos direitos da marca, nessa data foi apresentada uma providência cautelar no tribunal de círculo de Braunschweig, com a qual a empresa chinesa foi proibida de usar essa designação. Dessa forma, 24 horas após o conhecimento da infração, a Neugart conseguiu evitar a utilização dessas designações pelos fornecedores chineses na feira. 

Em 2015, a Neugart já havia impedido outras infrações por parte do fornecedor chinês, desde logo, ao pedir a intervenção precoce da direção da feira. Com a ajuda de advogados de propriedade industrial chineses, foi inclusivamente possível proibir a empresa de continuar a usar as designações na China. Por isso, os direitos de marcas da Neugart estão protegidos até na China.

Por uma boa causa: desde 2004, a Neugart está trabalhando com muito sucesso na China. “Atualmente, estamos dando passos de gigantes na China”, explica o sócio-gerente Bernd Neugart. “Em 2016, crescemos aproximadamente 28% no mercado chinês.” Em março, uma nova fábrica entrou em atividade na China e atualmente emprega cerca de 70 colaboradores. Foi um investimento de 3,5 milhões de euros da Neugart.

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone