Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto
Voltar para vista geral

Nova versão do software de cálculo da Neugart

Existem mais de 11 000 séries de motores comuns, e a escolha do redutor certo também depende do tipo de aplicação. Como é possível manter uma perspetiva clara?

 

O programa de cálculo da Neugart (NCP) ajuda nessa situação e ajuda a determinar qual o produto certo para as suas necessidades.

 

Agora foi lançada a versão 3.2 do NCP. "Com o nosso software, desenvolvemos uma ferramenta que é fácil de entender e de usar", explica Swen Herrmann, diretor de gerenciamento de produtos & marketing da Neugart. "Mais uma vez adicionamos alguns recursos para tornamos o NCP ainda mais útil e prestável. Isso é que importa para nossos clientes."

 

Assim sendo, o banco de dados de produtos do NCP 3.2 foi preenchido com mais de 11 000 motores diferentes. Por outro lado, o usuário consegue determinar, com apenas alguns cliques, que tipo de aplicação ele pretende calcular. "A interface do usuário é autoexplicativa," diz Herrmann.

 

Quando se chega ao passo final, o NCP 3.2 determina automaticamente um código, a chave do produto. Essa chave permite chegar diretamente à ficha de dimensões e aos modelos CAD do respetivo redutor no Tec Finder. A partir daqui, bastam apenas alguns cliques até criar um pedido de proposta.

 

"Nós queríamos simplificar o NCP 3.2 o mais possível, sem sacrificar a complexidade do aplicativo", conta Herrmann. "Desenvolvemos esta ferramenta para os nossos clientes, para que consigam fazer mais facilmente a escolha certa."

 

Claro que também os produtos mais recentes, como o redutor planetário cônico mais curto WPLFE, já estão totalmente integrados no banco de dados.

Para transferir a versão mais recente do NCP, clique aqui: NCP

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone