Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto
Voltar para vista geral

Novo redutor planetário PFHE de carga elevada

Alternativa atraente para cargas radiais elevadas

O redutor planetário PHFE dispõe de dois rolamentos de roletes inclinados especiais pré-carregados. Estes conseguem absorver forças elevadas, apesar de sua construção compacta. Este novo produto tolera forças radiais de até 5100 N na saída, as quais ocorrem normalmente em mecanismos ou em aplicações com pinhão e polia.

A ligação simples com a flange de saída permite uma interface mecânica normalizada, de acordo com a EN ISO 9409-1, (sem furo passante), através da qual o redutor pode ser muito integrado fácil e rapidamente. A flange de transmissão pode ser ajustada individualmente ao respectivo motor.

Uma vedação radial do eixo, no lado da saída, satisfaz os requisitos da classe de proteção IP65. Pó ou jactos de água não prejudicam a funcionalidade, sendo o redutor também adequado para uso em condições ambientais adversas. O PFHE não carece de manutenção devido à lubrificação para a vida. Enquanto redutor de engrenagem reta, garante elevada densidade de potência.

Com o PFHE, a gama de redutores planetários é ampliada: enquanto novo componente da Economy Line, oferece todas as vantagens da linha de produtos conhecidos e comprovados de redutores padrão duráveis e potentes, com excelente relação preço-desempenho. O modelo está disponível em três tamanhos, com um diâmetro de colar de centragem na flange de saída de, opcionalmente, 64, 90 ou 110 mm, bem como com reduções de 1 ou 2 estágios de i=3 a i=100. O PFHE combina o design muito compacto do redutor PLFE existente com uma saída reforçada.

O novo redutor planetário PFHE para aplicações de alta carga, com cargas radiais elevadas, será apresentado pela primeira vez na Motek e estará disponível brevemente em outubro de 2019, a partir do tamanho de lotes 1.

 

Mais detalhes sobre o PFHE aqui:

PFHE

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone