Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto
Voltar para vista geral

O redutor planetário angular mais compacto – WPLFE

Em situações difíceis, nós pensamos fora da caixa. O redutor com flange de saída WPLFE proporciona a máxima rigidez de torção.

O WPLFE economiza espaço e é de fácil e rápida instalação, graças a flange de saída normalizada.

Para nós, tudo gira em torno de nossos clientes! Devido à engrenagens compactas, você tem a solução ideal para sua aplicação. Nós oferecemos uma grande variedade de opções para satisfazer suas necessidades especificas.

O melhor desempenho para suas soluções de acionamento.

WPLFE

Transferências

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone