Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto
Voltar para vista geral

Para cargas radiais elevadas

Novo redutor planetário para usar em AGV e outras aplicações de carga elevada

AGV transportam cargas pesadas em operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana, colocando exigências elevadas e muito próprias em termos de construção e mecânica. Especialmente, para os redutores usados, isso significa que, como nos AGV geralmente o redutor assenta diretamente na roda, todo o peso atua, conforme o princípio da suspensão, partindo do veículo e da carga diretamente sobre o rolamento de saída do redutor. Isto provoca cargas radiais elevadas. Além disso, o espaço naturalmente limitado no veículo requer um desenho do redutor particularmente compacto e que economize espaço.

O novo redutor planetário NGV satisfaz estes requisitos especiais através do recurso a rolamentos de roletes inclinados pré-carregados. Estes conseguem absorver forças elevadas devido à sua construção. A roda não precisa ser apoiada separadamente, os rolamentos na saída suportam a carga.

Também a interface entre o redutor e o chassis foi optimizada pelo NGV de forma consequente: a flange de montagem do redutor está posicionada tão próximo do chassis que pode ser montado nele diretamente. Uma outra vantagem, além da facilidade de instalação, é que o motor e o redutor podem ser pré-montados como um bloco e instalados juntos. Ao usar os mais diversos adaptadores de motor, é possível montar praticamente qualquer motor. A roda propriamente dita é montada a partir do exterior diretamente no eixo de saída flangeado e, se necessário, p. ex., durante a manutenção, pode ser trocada de forma rápida e simples.

 

Mais detalhes sobre o NGV aqui:

NGV

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone