Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto
Voltar para vista geral

Redutor angular de precisão: WPSFN

Potente, compacto e com vibração mínima

O WPSFN é o nosso redutor angular de engrenagens espirais mais compacto, com flange de saída e eixo vazado. Ele foi projetado para desempenhar os mais altos requisitos de precisão e sincronismo.

Com o WPSFN, aumentamos nossa gama de redutores angulares. Graças à sua flange de saída normalizada, o WPSFN é de rápido e fácil de instalação. Sua engrenagem em angulo espiral e o estágio planetário helicoidal permitem um sincronismo otimizado obtendo uma maior precisão no posicionamento.

Sendo o menor redutor angular de engrenagens espirais, com flange de saída e eixo vazado, o WPSFN combina um alto torque com a máxima eficiência de funcionamento. O resultado é um funcionamento silencioso, porém muita precisão e potência.

Por ser uma redutor compacto, o WPSFN é indicado especialmente para aplicações em que o espaço é um requisito importante. Em alguns tamanhos, é possível obter até 25% de espaço de montagem, comparado com outros redutores angulares. Desta forma, os clientes podem obter precisão no acionamento mesmo com espaços limitados máquina. Possíveis aplicações são, por exemplo, acionamentos para máquinas-ferramentas ou máquinas de empacotamento.

O WPSFN está disponível com um ou dois estágios. No WPSFN de estágio único, a redução ocorre diretamente na engrenagem helicoidal angular. Essa forma construtiva permite a instalação de um eixo vazado. Na versão em dois estagios se adiciona um estágio planetário na saída do redutor, baseado no PSFN. O WPSFN de dois estágios pode então ter como opcionalmente uma folga reduzida menor que 3 arcmin.

A engrenagem angular espiral de alta qualidade é a garantia de um sincronismo ideal e homogêneo. Mesmo o redutor angular de precisão de dois estágios opera com pouca vibração, graças ao estágio planetário helicoidal. Isso permite a aplicação onde a precisão é um requisito.

Graças ao flange de saída normalizado conforme a EN ISO 9409-1, nosso redutor angular de precisão WPSFN pode ser instalado de maneira fácil e rápida nos componentes de acionamento, como o pinhão ou mesas rotativas. O eixo vazado no WPSFN de um estágio oferece uma soluções novas e flexíveis para fabricantes de maquinas, por exemplo, para passar mangueiras de abastecimento e cabeamentos.

E claro, nosso  WPSFN também é totalmente estanque. Poeiras ou jatos de água não afetam este redutor. Graças à sua vedação radial do eixo, o WPSFN é indicado para as condições mais críticas. Devido à sua construção inteligente, está perfeitamente protegido com a classe de proteção IP 65.

Mais detalhes sobre o WPSFN aqui:

WPSFN

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone