Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto
Voltar para vista geral

TDF: A ferramenta ideal para seleção do seu redutor

A Neugart coloca à disposição a atualização do Tec Data Finder (TDF), uma ferramenta inovadora de configuração on-line e de fácil utilização, inclusive para tablets e smartphones.

A partir de agora, o TDF da Neugart poderá ser utilizado em qualquer lugar através de dispositivos móveis. Graças ao seu design responsivo, o layout flexível se adapta automaticamente à dispositivos móveis. Deste modo, sua utilização é muito fácil tanto em smartphones quanto em tablets.

Outra vantagem da nova versão é o perfil de configuração flexível, permitindo que o usuário escolha iniciar a seleção pelo motor ou pelo redutor. O TDF verifica a compatibilidade dimensional entre o redutor e o motor. Dependendo dos dados inseridos, a seleção do motor ou a configuração do redutor é limitada. Assim, somente são exibidos os redutores que são compatíveis com o motor selecionado, ou exibidos os motores compatíveis com o redutor previamente definido.

Além disso, as explicações ilustrativas durante a configuração do redutor são muito positivas para os iniciantes, permitindo uma configuração rápida e fácil. O TDF é igualmente adequado para designers e usuários de outras áreas. Além da configuração intuitiva, o TDF também oferece a opção de configurar o redutor automaticamente para ajustar-se ao motor simplesmente clicando em um botão.

Com mais de 17.000 motores no banco de dados, o usuário tem disponível os modelos dos maiores fabricantes do mercado. Se um motor não estiver no banco de dados, o usuário tem a opção de criar seus próprios motores. Neste caso, o preenchimento dos dados nos campos é interativo, destacando em cores as dimensões necessárias do motor, mostradas em um desenho técnico. Além do sistema métrico, os dados do motor também podem ser inseridos no sistema de medição britânico e americano.

Outro destaque é a possibilidade de comparar até cinco redutores. As diferenças dos dados técnicos são destacadas em cores com um único clique. Assim, os usuários podem ver imediatamente qual redutor engloba de maneira ideal os requisitos técnicos.

Após a configuração, pode-se solicitar modelos CAD e desenhos técnicos, bem como propostas. Os usuários registrados também têm acesso às configurações anteriores através da sua conta, simplificando novas solicitações.

A compatibilidade com o Neugart Calculation Program (NCP) também é de fácil utilização. O TDF verifica somente o alinhamento geométrico do motor ao redutor. Para dimensionar e verificar os valores característicos relacionados à aplicação, está disponível o software de cálculo NCP gratuito. Após a configuração do conjunto redutor-motor no TDF, pode-se fazer o download do arquivo de sistema controlado do NCP. O arquivo pode então ser importado para o NCP. O conjunto redutor-motor configurado é criado automaticamente no NCP e o usuário somente precisa inserir os dados do aplicativo para calcular o trem de força completo. O software gratuito de design NPC está disponível para download.

 

Tec Data Finder 

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone