Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Redutor em ângulo com eixo vazado
Com nosso Redutor em ângulo com eixo vazado, é possível acionar um eixo de máquina diretamente de um conjunto tensor. Para isso, contamos com o endentado de cotovelo espiral, testado e de alta precisão, que permite a transmissão em ângulo reto do torque e das velocidades.
O eixo da máquina é encaixado diretamente na transmissão e é conectado através de um conjunto tensor. Dessa forma, é particularmente fácil conseguir uma conexão de tipo fricção, sem outras soluções alternativas, com flange intermediário e acoplamento. Os redutores cônicos Neugart com eixo vazado podem ser enroscados na máquina diretamente através dos orifícios atravessados no flange de saída.
Outra opção é selecionar o redutor cônico também como eixo vazado bidirecional. Você também pode fazer passar dutos através do redutor, partindo já do eixo de máquina. Isso aumenta a sua flexibilidade e aproveita a variedade de servorredutores com eixo vazado, disponíveis na construção da máquina. Transmissões ainda mais elevadas são conseguidas com a combinação de redutores planetários e de redutores cônicos com eixo vazado.
O Redutor em ângulo com eixo vazado, graças à sua configuração retangular, oferece a oportunidade de configurar o melhor possível o espaço limitado com um componente de acionamento economizador de espaço. Para ainda maior flexibilidade, os Redutor em ângulo com eixo vazado contam com lubrificação permanente e podem ser montados e empregues em todos os espaços, graças ao seu design. Dessa forma, você tem liberdade para posicionar seu acionamento e configurar o espaço de instalação de forma flexível.
O flange de acionamento dos redutores planetários cônicos será adaptado individualmente ao motor. A unidade compacta composta pelo Redutor em ângulo com eixo vazado e o servomotor aumenta sua flexibilidade.